Монтаж и подключение измерительного оборудования

Технологии измерения, аксессуары и готовые механические компоненты в сборе, с полной взаимной совместимостью

Жесткая оптимизация затрат и продуктивности заставляет многих владельцев предприятий сокращать персонал. Однако экономия на техобслуживании может представлять большой риск, если не использовать в этих целях самые современные технологии. Основная деятельность компании Endress+Hauser — производство измерительных приборов, а надежность приборов зависит от качественного монтажа и правильных измерений. Работая совместно с инженерами-механиками, Endress+Hauser создает решения, оптимально подходящие для ваших целей, в нужном месте и в нужное время.

Наше предложение

Наша задача — обеспечивать приборами, решениями и услугами самые разные виды электростанций, от крупнейших электростанций критического значения до современнейших комплексов на основе возобновляемой энергии, таких как гидроэлектростанции, установки по переработке мусора и биореакторы. E+H стремится поддерживать образцовое качество своих продуктов и услуг и выстраивать партнерские отношения с поставщиками, применяющими те же принципы обеспечения качества. Компания Endress+Hauser не просто поставляет измерительные приборы, а предлагает расширенный объем поставок для измерительных решений:

  • Комплексная поставка всех необходимых компонентов от единого поставщика

  • Все компоненты поставляются в сборе после проверки качества и испытаний

  • Отсутствуют потери времени из-за несоответствия компонентов и задержки поставки

  • Минимум трудозатрат на монтаж

  • Консультации непосредственно на объекте, планирование и управление проектом, доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, документирование

Принцип работы Возможны любые комбинации

Возможности Endress+Hauser по обвязке устанавливаемых измерительных приборов ©Endress+Hauser

Примеры применения для реализации описанной концепции

Электростанция с комбинированной газотурбинной установкой (CCGT)

Обеспечение целостности пароводяного контура

Непрерывный контакт воды и пара с трубами в бойлерах, парогенераторами-рекуператорами (HRSGs), конденсерами и лопатками турбин может вызывать образование известковых отложений и коррозии, что приводит к падению эффективности пароводяной системы. Endress+Hauser предлагает стандартизованное модульное решение по контролю качества воды, обеспечивающее измерение ряда критических параметров, таких как проводимость, pH, содержание силикатов и растворенного кислорода.

  • Панельные приборы с датчиками на основе передовой и экономичной технологии Memosens.

  • Инженерные услуги и поставка систем пробоотбора и анализа для пароводяного цикла

  • Международный сервис для подрядчиков EPC и операторов электростанций

Deltabar Преобразователь расхода на основе перепада давления Endress+Hauser, установленный для удобства управления

Предотвратите разночтения по измерению пара

Если новая электростанция не обеспечивает указанную в договоре тепловую эффективность, поставщик бойлера и производитель турбины могут не сойтись во мнениях по поводу количества производимого пара. В этом случае применение согласованного стандарта (ISO 5167) и первичного измерителя расхода на основе перепада давления дает стороннему эксперту возможность с легкостью проверить измеритель, установку и проектные расчеты объема/массы пара. Команда Endress+Hauser по измерению расхода на основе перепада давления выполнит любой запрос заказчика.

Автоматизируйте измерение pH при десульфуризации дымовых газов с помощью решения Endress+Hauser

Автоматизируйте измерение pH при десульфуризации дымовых газов

Измерение значения pH крайне важно для поддержания нормальной работы системы очистки дымовых газов — оно используется для управления интенсивностью подачи сорбентов, таких как известь (Ca[OH]2) и карбонат кальция (CaCO3). Эффективность поглотителя в большой степени зависит от величины pH. Она должна быть достаточно большой, чтобы обеспечивать надежное связывание диоксида серы (SO2). С другой стороны, слишком большое ее значение приводит к перерасходу извести и загрязнению гипса. С учетом этого, Endress+Hauser рекомендует автоматизировать очистку и калибровку датчиков pH.

  • Быстрая амортизация точки измерения, сокращение затрат на техобслуживание и расходные материалы, увеличенный срок службы датчиков pH

  • Максимальная надежность процесса

  • Высокая готовность, предотвращение незапланированных перерывов в работе, снижение длительности простоев при ручном техобслуживании

Комплексное решение Endress+Hauser по измерению расхода пара

Измерение пара без лишних вопросов

Комплексное решение Endress+Hauser по измерению расхода пара (сжатого воздуха, природного газа и т.п.) изначально конфигурируется для измерения энергии или массового расхода. Оно реализует точное измерение пара по всему диапазону и позволяет устанавливать точки измерения, соответствующие всем требованиям для тарификации и коммерческого учета.

  • Полностью собранный и испытанный блок, настроенный в соответствии с потребностями заказчика

  • Полное документирование точки измерения, например, для получения сертификата ISO 50001

  • Предотвращение типичных ошибок при планировании, пусконаладке и эксплуатации

  • Измерение энергии и предоставление информации об эффективности генерирующих и распределяющих предприятий

Решение с установкой микроимпульсных уровнемеров (GWR) Endress+Hauser в байпасных камерах

Сократите затраты на планирование, закупки, монтаж и техобслуживание

Для измерения уровня в конденсерах/конденсатосборниках, нагревателях питательной воды высокого/низкого давления, расширительных баках и уравнительных резервуарах ранее использовались поплавковые приборы. Получаемые от них показания подвержены колебаниям из-за разной точности, изменений плотности и разных монтажных условий. Решение с установкой микроимпульсных уровнемеров (GWR) Endress+Hauser в байпасных камерах оптимально подходит для таких задач по измерениям и дает множество преимуществ с точки зрения экономии затрат.

  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию на месте

  • Предварительно настроенное и испытанное решение для установки в байпасной камере, с единовременной поставкой

  • Гарантированное качество

  • Мы берем на себя поставку всех компонентов и сборку

Установка по генерации энергии из мусора

Повысьте эффективность установки по генерации энергии из мусора

Измерение температуры в верхней области бойлера, зоне перегревателя и зоне сжигания установки по генерации энергии из мусора требует высокой точности и тщательного контроля. Кроме того, необходимы термогильзы и защитные гильзы из особых современных материалов, стойкие к агрессивным продуктам горения и высоким температурам в условиях окисления окружающей среды. Endress+Hauser поставляет термогильзы из материалов, подходящих для таких областей применения.

  • Увеличенный срок службы точек измерения в сложных рабочих условиях

  • Меньший объем техобслуживания, и, как следствие, сокращение расходов на жизненный цикл

  • Повышение качества продукта благодаря более стабильным измерениям

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Каждая из создаваемых инноваций дает заказчикам Endress+Hauser возможность оптимизировать свои процессы. Endress+Hauser постоянно работает с заказчиками и обеспечивает их полную готовность к выполнению отраслевых требований. Успех заказчиков Endress+Hauser — вот то, из чего складывается успех самой компании.

  • > 1 года

    срок службы датчиков температуры E+H. Одно только использование оптимальных материалов термогильз для датчиков температуры дает заметное повышение готовности и эффективности установки по генерации энергии из мусора.

  • Более 60

    лет опыта в области измерительных приборов

  • 9 месяцев

    длительность амортизации всей точки измерения в зоне очистки pH при использовании автоматизированных электродов