Минимизация рисков благодаря обновлению парка приборов

Обеспечение безопасности благодаря замене устаревших технологий

Важность безопасности на любых электростанциях очевидна всем. На этих объектах часто встречаются опасные зоны и среды со множеством потенциальных угроз, создающих риски для людей и для бизнеса. Даже при том, что операторы электростанций придают большое значение мерам безопасности, инциденты происходят снова и снова. Повреждение производственных мощностей приводит к росту затрат. Любые профилактические меры всегда обходятся дешевле, чем вынужденный простой. Поэтому крайне важно заменить механические приборы на более надежные измерительные системы для обеспечения максимальной безопасности.

Наше предложение

Мы предлагаем повысить безопасность процессов на установках различных типов — будь то паровые турбины, гидроагрегаты, двигатели внутреннего сгорания или ТЭЦ — с помощью наших технологий, позволяющих подобрать оптимальную замену для существующих механических приборов. Это обеспечивает существенное снижение как объема техобслуживания, так и рисков отказа. Используя свой обширный опыт обслуживания и большой объем отраслевых знаний, Endress+Hauser предоставляет инвесторам, владельцам, операторам, заказчиками и производителям свою поддержку на протяжении всего жизненного цикла предприятия.

  • Линейка надежных измерительных приборов, отвечающих международным стандартам, таким как ATEX, FM, TIIS

  • Передовая технология, соответствующая стандарту ГОСТ Р МЭК 61508 SIL 2 и позволяющая создавать системы для безопасных измерений с однородным резервированием уровня до SIL 3

  • Встроенные функции проверки: технология Heartbeat обеспечивает постоянную безопасность процесса

  • Применение единых принципов управления упрощает эксплуатацию и за счет этого повышает ее безопасность

  • Семинары и тренинги по безопасности и соблюдению стандартов для обучения персонала

Надежное измерение механических и других параметров — в надежных руках

Измерение уровня в сборнике горячего конденсата в конденсаторе турбины

Измерение уровня в сборнике горячего конденсата

Использовать буйки и преобразователи перепада давления (DP) в сборнике горячего конденсата достаточно сложно. Одни приборы подвергаются вибрациям из-за мелких механических колебаний трубы приводного вала. Другие имеют ограничения по применимости в вакуумных емкостях. Существует полноценная альтернатива приборам для труб приводных валов, выносным уплотнениям или преобразователям давления, уровнемерным системам на основе перепада давления с «мокрым коленом» — микроимпульсный уровнемер. Он не требует техобслуживания даже при работе в экстремальных условиях процесса и может работать в вакууме.

  • Более высокая точность, лучшая стабильность сигнала и значительная экономия на техобслуживании.

  • Высочайший уровень безопасности — персоналу не требуется производить рискованные операции.

Измерение расхода на пусковых и вспомогательных горелках

Измерение расхода на пусковых и вспомогательных горелках

Измерители объемного нагнетания подвержены износу и требуют проведения техобслуживания. К счастью, технологии измерения расхода за последние годы шагнули далеко вперед. Важным достижением на пути к безопасной работе систем стал прибор для измерения массового расхода на основе принципа Кориолиса, в котором была реализована технология надежного двухпроводного подключения. Кориолисовый принцип позволяет одновременно измерять объем, массу, температуру и плотность в газах и жидкостях, а также их вязкость. Новые перспективы для безопасности предприятия!

  • Непосредственное измерение вязкости жидкого топлива; дискретный контроль вязкости жидкого топлива для оптимизации сгорания

  • Улучшенная воспроизводимость и снижение эксплуатационных расходов благодаря отсутствию движущихся частей и непосредственному измерению массы

Резервуар котловой питательной воды

Мониторинг температуры в насосе котловой питательной воды (BFP)

При температурах порядка 170°C/338°F и давлении порядка 220 бар/3191 фунт/кв. дюйм измерение температуры в насосе питательной воды не составляет особой сложности. Тем не менее, датчик температуры подвергается сильной вибрации, что значительно сокращает срок его службы. Пример прочного надежного решения: термометр Omnigrad с прутковой термогильзой в комплекте с вибростойкой вставкой iTHERM StrongSens.

  • Надежный контроль за процессом, минимизация простоев

  • Вибростойкость измерительного элемента > 60g

  • Экономия затрат и оптимизация процесса благодаря быстрым, устойчивым и высокоточным измерениям

Измерение плотности и расхода в процессе обессеривания дымового газа (FGD)

Процесс обессеривания дымового газа (FGD)

Измерение плотности известкового молока в инжекционной точке имеет большое значение для контроля эффективности очистки дымового газа. При достижении определенной концентрации суспензия счищается. Существующее решение по измерению плотности на основе радиоизотопного прибора Gammapilotможно заменить на прибор Promass Coriolis, выполненный на базе новой технологии и позволяющий одновременно измерять плотность, температуру и массовый расход без использования источника радиоактивного излучения.

  • Ликвидация источников радиоактивного излучения на предприятии

  • Снижение объема техобслуживания, бумажной работы и рисков для безопасности

Химические свойства воды на паровых электростанциях

Обновление технологии анализа воды на паровых электростанциях

Существующие аналоговые приборы подвержены быстрой коррозии из-за воздействия влаги. Теперь эту проблему можно оставить в прошлом. Бесконтактные цифровые датчики Memosens произвели революцию в сфере анализа жидкостей. Они просты в применении, устойчивы к коррозии и влаге, могут эксплуатироваться под водой и упрощают профилактическое техобслуживание. Эти датчики рассчитаны на длительную эксплуатацию, а значит, имеют высокую экономическую эффективность. В сочетании с модульными панелями SWAS датчики Memosens позволяют реализовать надежный и безопасный мониторинг водяных и паровых контуров.

  • Повышенная производственная эффективность, выход продукции и безопасность

  • Memosens: простота, защита от влаги и экономическая эффективность — а значит, повышенная безопасность процесса и минимизация простоев системы

  • Цифровые датчики как современная замена для аналоговых

Измерение давления с помощью керамической измерительной ячейки на установке обессеривания дымового газа (FGD)

Измерение давления в абразивных, агрессивных средах

Традиционные датчики с маслонаполненными металлическими диафрагмами достаточно капризны и имеют ограниченную применимость в сложных рабочих условиях, а также при низком давлении. В то же время, применение керамических датчиков на основе технологии Ceraphire позволяет повысить точность, надежность и долговременную стабильность измерительной системы. Керамика — один из самых твердых материалов в мире, при этом имеющий высокую эластичность. Керамические ячейки устойчивы к истиранию, коррозии и переменным нагрузкам, и оптимальны для применения в абразивных рабочих условиях и в вакууме.

  • Устойчивость к агрессивным средам процессов, таких как обессеривание дымового газа (FGD)

  • Полностью неметаллические смачиваемые части датчиков давления, отсутствие коррозии

Изучите наш ассортимент!

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Безопасность персонала — приоритет номер один на любом этапе жизненного цикла вашей электростанции. Отказы оборудования, большая часть которых — результат ненадлежащей эксплуатации и обслуживания оборудования (часто длящихся годами), могут привести к серьезным травмам. Endress+Hauser предоставляет полный ассортимент решений, технологий и услуг, соответствующих специфике ваших задач и позволяющих предотвратить такие инциденты. Мы производим приборы, отвечающие высочайшим стандартам качества и обеспечивающие стабильную продуктивность и совместимость.

  • x10

    во столько раз цифровые приборы надежнее механических

  • Нет

    движущихся частей и зависимости от колебаний плотности

  • 17+

    лет применения стандарта функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61508 (качество, безопасность и надежность)