Управление проектами в фармацевтической отрасли

Инженерная поддержка позволяет упросить проекты и сократить расходы на эксплуатацию

Из-за более высокого уровня интеграции и автоматизации, перевод технологии из области клинических исследований в производство сопровождается дополнительными трудностями. Большое число промышленных измерительных приборов проектируют, устанавливают и настраивают уже на этапе выполнения проекта. После ввода приборов в эксплуатацию необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, проверку и калибровку. Стандартизация на раннем этапе, эффективное управление проектми и опытная команда экспертов позволяют упростить эти шаги и сократить время выхода продукта на рынок.

Что управление проектами может сделать для вас

Измерительные приборы более сложные, чем часто предполагают заказчики. Особенно когда речь идет об автоматизации технологических процессов. Но если уже на этом раннем этапе выполнения проекта в работу вовлечены эксперты с необходимой квалификацией, расходы на эксплуатацию и время простоя предприятия можно значительно сократить. Для этого вам требуется партнер, готовый взять на себя ответственность за все этапы, от проектирования и ввода в эксплуатацию до оптимизации производства.

  • Инженеры, работающие на вашей площадке, которые отвечают за стандартизацию наиболее подходящих приборов

  • Встроенная технология Fieldbus и методы калибровки, обеспечивающие оптимальную эксплуатационную готовность

  • Гармонизация документов и сертификатов

  • Хорошо скоординированная логистика цепочки поставок

  • Квалифицированная поддержка от приемочных заводских испытаний до ранних стадий эксплуатации

Узнайте, как стандартизовать свои проекты

обзор биопроцессов ©Endress+Hauser

Обзор биопроцессов

процесс ферментации ©Endress+Hauser

Процесс ферментации

Процесс хроматографии ©Endress+Hauser

Процесс хроматографии

Процесс фильтрации вирусов ©Endress+Hauser

Процесс фильтрации вирусов

Процесс концентрирования ©Endress+Hauser

Процесс концентрирования

Области применения

инженеры, работающие на вашей площадке, которые решают критические проблемы.

Поддержка проектирования

В зависимости от масштаба биотехнологического проекта и степени интеграции процессов инженер, работающий на вашей площадке, может оказаться необходимым специалистом, который будет решать критические проблемы и упрощать проект.

  • Инженеры E+H подбирают нужные приборы для каждой области применения, чтобы измерения производились в оптимальном режиме.

  • Настройка калибровки позволяет сократить простои на калибровку и обеспечивает постоянное соответствие требованиям.

  • Проектирование технологии Fieldbus гарантирует общую производительности промышленной сети.

Управление проектом и оптимизация цепочки поставок

Эффективное управление проектом и оптимизация цепочки поставок

Для унификации парка установленных приборов и упрощения биотехнологических проектов важно, чтобы все поставщики придерживались стандартного каталога приборов. Руководитель проекта из Endress+Hauser обеспечивает это на протяжении всего проекта. Не важно, где располагаются поставщики, они могут поставлять приборы локально, следуя хорошо зарекомендовавшему себя мировому стандарту качества от Endress+Hauser.

предложение в фармацевтическом производстве, ферментации

Поддержка на этапе выполнения проекта

Руководители проектов E+H предоставляют вам поддержку от заводских приемочных испытаний до финальной проверки процесса.

  • Запуск и ввод в эксплуатацию

  • Сертификация и проверка

  • Разработка концепции калибровки и обслуживания

  • Соответствие документации требованиям

Изучите наш ассортимент!

Познакомьтесь со специалистом

Никто лучше вас не знает трудности, с которыми сталкивается фармацевтическая отрасль. Эксперты Endress+Hauser обладают многолетним опытом в этой отрасли и прекрасно понимают детали процессов фармацевтического производства. Благодаря этому они помогают вас успешно выполнять проекты. Они — профессионалы в автоматизации процессов. Представляем вам двух таких профессионалов, Филиппа Цумоберхауса и Сильвию дель Сорбо.

Преимущества

Планируйте, руководите процессами и оптимизируйте их совместно с экспертами E+H. Они не только могут предложить вам полную линейку приборов, но также обладают глубокими знаниями в отрасли и могут помочь снизить сложность ваших фармацевтических проектов. Инженеры E+H всегда стремятся найти лучшее решение для ваших деловых задач.

  • 80%

    сокращение типов приборов измерения температуры благодаря стандартизации

  • 3%

    экономия изначальных инвестиций за счет ежегодных расходов на эксплуатацию благодаря стандартизации

  • 100%

    соответствие приборов требованиям пользователей — прекрасно разработаны, подходят с первого раза