Решения по управлению топливом для карьерных самосвалов

Безопасное и экономичное управление топливом с системами для погрузки и разгрузки и решениями по управлению запасами

Топливо, используемое для карьерных самосвалов — одна из самых крупных статей расходов на горном производстве. Оно также играет важнейшую роль с точки зрения производительности, поскольку в зависимости от удаленности рудника компании могут потерять несколько дней работы, ожидая поставки топлива. А неверное обращение с топливом может навредить окружающей среде, особенно при переполнении резервуаров, что приводит к разливу. Эффективное управление топливом помогает горнодобывающим предприятиям сократить эксплуатационные расходы, повысить производительность и снизить риски для окружающей среды.

Наше предложение

Хотя работа горнодобывающего предприятия невозможна без топлива, его редко эффективно отслеживают или контролируют. Endress+Hauser предлагает различные решения по модернизации систем управления топливом для самосвалов. В основном в этих решениях сделан акцент на три области применения: оптимизация погрузки со стороны поставщика, отслеживание запасов для упрощения управления топливом и предотвращение переливов в башнях для топлива.

  • Модульные измерительные системы для погрузки и разгрузки

  • Решение по управлению запасами

  • Решение для защиты от переливов

Безопасная и эффективная транспортировка топлива

Модульная измерительная система для погрузки и разгрузки топлива

Модульная измерительная система для погрузки и разгрузки

При перевозке топлива у поставщика топлива и горнодобывающего предприятия могут возникнуть разногласия. Стандартный механический расходомер, который использует большинство поставщиков топлива, имеет точность 0,5%. В модульных измерительных системах для погрузки и разгрузки от Endress+Hauser установлены кориолисовые расходомеры с точностью 0,1%. Кориолисовый расходомер предполагает особый механизм калибровки измерения плотности для компенсации различных сред и определения возможного разбавления топлива водой. Вся модульная измерительная система имеет общую точность 0,25%.

Башни для топлива

Решение по управлению запасами топлива

Как только топливо поступает на площадку, необходимо разместить его на хранение, и затем осуществлять управление запасами. Для принятия эффективных решений важно, чтобы данные были доступны как в режиме онлайн, так и в реальном времени. Endress+Hauser предлагает решение по управлению запасами, включающее такие системные компоненты, как ПЛК, шлюзы и телеметрические системы, а также точные, безопасные и надежные приборы для измерения температуры.

Система защиты от перелива

Система защиты от перелива

Endress+Hauser предлагает комплексное решение для защиты от перелива, имеющее сертификаты независимых мировых экспертов по эксплуатационной безопасности. Это решение обеспечивает лучший в своем классе уровень полноты безопасности согласно стандарту IEC 61511. Благодаря нему можно добиться времени отклика меньше минуты. Оно доступно как отдельное или интегрированное решение с датчиком предельного уровня и микроимпульсными приборами. А автоматические функциональные тесты гарантируют безупречную работу автоматической системы безопасности.

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Благодаря опыту в области горного производства и нефтегазовой промышленности Endress+Hauser может предложить специально разработанные решения для ваших задач в сфере управления топливом. Кроме того, предложение включает как системные компоненты, так и измерительные приборы, что позволяет сделать интеграцию более простой и надежной.

  • 0,25%

    точность модульной измерительной системы для погрузки и разгрузки

  • < 1 мин

    время отклика при потенциальных переливах

  • < 5 мин

    требуется для функционального теста 16 резервуаров с топливом