Безопасное и стабильное производство стали

Наше специальное предложение по оборудованию и ПО для повышения безопасности вашего сталелитейного производства

Высокие температуры, расплавленный металл, большие объемы: сталелитейное производство - это большая нагрузка как на людей, так и на оборудование. Поэтому очевидно, что одним из важнейших приоритетов является эксплуатационная готовность предприятия. Она необходима не только для предотвращения потенциальных несчастных случаев, но и для обеспечения непрерывности производства в условиях чрезвычайно высокой конкуренции. Для всего этого требуется надежное измерительное оборудование, обеспечивающее достоверные данные, а также интеллектуальные решения по управлению.

Наше предложение

Наши технические специалисты помогут обеспечить соблюдение требований стандартов функциональной безопасности IEC/EN 61508 (категоризация стандартов опасности процессов на основе показателя SIL – уровня полноты безопасности) и IEC/EN 61511 (обеспечение безопасности процессов с помощью измерительных приборов – приборные системы безопасности) согласно EN 13849, оказав содействие на каждом этапе выбора оборудования, услуг и решений, оптимального для предприятия и отрасли, из нашего комплексного модельного ряда, в основе которого – более чем 60-летний опыт работы.

  • Безопасный и надежный мониторинг критически важных контуров водяного охлаждения

  • Беспроводные решения предоставляют больше информации о процессе

  • Комплексные инструменты и решения по управлению оборудованием на предприятии

Узнайте, как можно повысить безопасность и эффективность предприятия

Обработка стали ©Endress+Hauser
Система обнаружения утечек в конверторе ©Endress+Hauser
Система обнаружения утечек ©Endress+Hauser

Области применения

Безопасное, надежное и точное отслеживание утечек воды

Дефекты в контурах водяного охлаждения могут быть крайне опасными для оборудования и персонала. Принципы обнаружения утечек не зависят от типа охлаждающей системы: осуществляется измерение расхода на входах и выходах контура охлаждения с применением подходящих расходомеров (электромагнитных или ультразвуковых). Кроме того, определяются значения температуры на входах и выходах, с помощью датчиков, установленных в непосредственной близости от расходомеров. В наших системах используются отдельные датчики температуры, позволяющие получать максимально точные данные.

Беспроводной мониторинг

Беспроводной мониторинг температуры смазки подшипников

Роликовые подшипники используются в прокатных станах и располагаются на рабочей стороне верхних и нижних опорных валков. Смазку подшипников обеспечивает масляный контур. Повышенная разность температур может привести к усиленному трению и поломке подшипников. Измеряя температуру смазки, наше решение отслеживает любые потенциальные повреждения подшипников. Благодаря этому производимое техническое обслуживание носит профилактический характер.

Проектирование промышленной сети от А до Я.

Сделайте следующий шаг к 4-ой промышленной революции

Сети на основе цифровых шин связывают полевые приборы с системами управления и обслуживания. В сочетании с применением интеллектуальных датчиков на основе технологии Heartbeat это позволяет проводить верификацию приборов и расширенную диагностику процесса, а также использовать функции мониторинга состояния, что дает управляющему персоналу возможность заранее планировать процедуры техобслуживания и обеспечивать готовность предприятия.

  • Комплексное управление проектом, включая сборку, проводку кабелей и монтаж системы

  • Интеллектуальные датчики с диагностическими функциями

  • Веб-инструменты для простого доступа к информации об установленных приборах и автоматическое ведение документации по приборам (портал W@M)

Изучите наш ассортимент!

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Безопасность и эксплуатационная готовность предприятия – это важнейшие аспекты, которые следует доверять надежному партнеру, заинтересованному не в получении быстрых прибылей, а в построении долгосрочного сотрудничества. Endress+Hauser – это именно такая компания, надежный партнер сталелитейных предприятий в более чем 100 странах вот уже 60 лет. Наши измерительные приборы и решения, разработанные полностью в соответствии с потребностями конкретных отраслей, применяются во всем мире.

  • Более 200 000

    датчиков температуры установлено в процессах производства стали во множестве различных стран.

  • 55 000

    интеллектуальных датчиков интегрировано в 65 проектах цифровой оптимизации.

  • 2,6 млн.

    полевых измерительных приборов реализовано на предприятиях по обработке минеральных материалов и металлов только за период с 2007 г.