Производство цемента: Сосредоточьтесь на самом важном

Безусловное соблюдение специфичных и сложных требований заказчиков

В текущих условиях, когда имеют место большие колебания цен на ресурсы, а заказчики предъявляют достаточно высокие требования, необходимость оптимизации процессов в производстве цемента становится как никогда актуальной. Пример – стоимость энергоресурсов для производства клинкера, которая при таких колебаниях может составлять до 75% затрат. Для того, чтобы эффективно сократить затраты без ущерба для качества вашей продукции, крайне важно иметь точные данные о показателях процесса, поступающие от надежных измерительных приборов.

Наше предложение

Опытные консультанты Endress+Hauser обеспечат соблюдение всех требований к измерению и контролю, предъявляемых к полностью интегрированным цементным заводам, будь то управление проектом, автоматизация системы топливоподачи, выбор измерительных приборов для производства клинкера или комплектация решения по очистке NOx для реализации программы соответствия экологическим требованиям.

  • Измерение и контроль в печи для обжига клинкера

  • Системы автоматизации, хранения и управления для альтернативных видов топлива

  • Приборы контроля блокировки циклонного теплообменника

  • Оптимизация измельчителя и подающего устройства

  • Оптимизация техобслуживания с поддержкой на месте

Что мы предлагаем

Просмотрите эти карты и узнайте в подробностях, как вы сможете сократить расходы на производство

Процесс производства цемента ©Endress+Hauser
Обжиг клинкера ©Endress+Hauser

Области применения

Цементный завод

Стабильное поддержание оптимального состава клинкера

Производство клинкера является энергоемким процессом, поэтому выбор смеси горячих газов и оптимальный контроль над горелкой оказывает влияние на экологическую нагрузку и на экономическую сторону процесса. Затраты на энергию могут составлять 65-75% от объема переменных затрат на процесс. Для эффективного управления процессами при производстве клинкера необходимы оптимизированные измерительные комплексы.

Обжиг клинкера на цементном заводе

Комплексное решение для контроля печи и дозирования топлива

  • Кориолисовые расходомеры позволяют оптимизировать работу горелки за счет регулирования массового расхода нефти, подаваемой в горелку, и непрерывной передачи данных измерения температуры и вязкости в систему подогрева нефти

  • Станция мониторинга бойлера и горелки с автономным оптимизирующим программным обеспечением

  • Приборы для измерения уровня и температуры в бойлере

  • Приборы для измерения давления пламени и температуры в печи для обжига клинкера

Измерение температуры и давления смазочного масла в подшипниках цементообжигательной печи

Пакет для клинкерного холодильника

  • Расходомеры для системы подачи охлаждающего воздуха и высокотемпературные радарные датчики уровня для мониторинга высоты слоя клинкера, обеспечивающие регулировку скорости движения колосника холодильника и объемов подаваемого воздуха

  • Непрерывное измерение свободной извести и плотности клинкера

  • Датчики блокировки для бункеров-сборников материала под колосником охладителя клинкера, не мешающие процессу

  • Система датчиков для измерения массового расхода для шнековых или ленточных податчиков клинкера, не мешающая процессу

  • Датчики и преобразователи температуры для труб третичного газа

Измерение температуры смазочного масла в приводе цементной шаровой мельницы

Комплексные решения для контроля циклонного теплообменника

  • Мониторы расхода питающего газа для сырья

  • Высокоточные, термостойкие и ударопрочные датчики для контроля давления в циклонной камере

  • Новейшие термопары, стойкие к истиранию, с виброзащищенной электроникой для продолжительного мониторинга температуры

  • Детекторы налипаний и блокировки в циклонной камере, устанавливаемые вне процесса

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Отраслевые консультанты E+H и их заказчики вместе достигают отличных результатов и реализуют эффективную оптимизацию предприятий, сохраняя при этом высокий уровень эксплуатационной безопасности, во множестве отраслей промышленности, включая производство драгоценных металлов, цемента и стали. В основе нашего успеха – не только техническая компетентность и линейка приборов и решений, оптимизированных для конкретных отраслей, но и наши деловые принципы. Мы делаем ставку на долговременное сотрудничество с нашими заказчиками и не стремимся к быстрой прибыли.

  • Более 145 000

    интеллектуальных датчиков уровня установлено в цементных бункерах по всему миру

  • Более 60

    лет опыта в области измерительных приборов

  • 10 млн

    приборов установлено по всему миру