Хранение и транспортировка химикатов может представлять опасность

Снижение рисков для здоровья людей и безопасности окружающей среды без ущерба готовности и производительности

В химической промышленности проблемы возникают не только при обработке опасных материалов, но и при их хранении и транспортировке. Они угрожают безопасности людей и окружающей среды. Одна из основных задач – устранить опасности и снизить риски во время этих процессов. Такие катастрофы, как трагедия в Бхопале или выброс токсичных веществ в Севезо, показали важность надлежащего управления безопасностью при транспортировке и хранении химических веществ.

Защита для всего контура безопасности

Чтобы обеспечить стабильную защиту, следует строить весь контур безопасности, включая элементы для измерения, управления и корректировки, на основе оборудования одного производителя. Кроме того, наш обширный спектр решений позволит вам решить вопросы производительности, безопасности и защиты окружающей среды, а также обеспечить получение информации о вашем парке резервуаров в реальном времени. Мы предоставим вам необходимые решения по безопасной работе с химикатами, в том числе:

  • Сертифицированные инженеры по безопасности и системы управления безопасностью

  • Международные стандарты и рекомендации: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML

  • Международные сертификаты на применение в опасных зонах: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

  • Новейшие технологии, реализующие, в частности, функциональную безопасность по стандарту IEC 61508 (до SIL 3)

  • Единые концепции "безопасности как принципа" для простой и безопасной эксплуатации

Что вам доступно

Просмотрите эти карты и узнайте в подробностях, как вы сможете повысить безопасность хранения химикатов в контейнерах.

Обзор хранения и транспортировки химикатов ©Endress+Hauser

Защита на протяжении всей логистической цепочки

Хранение химикатов в резервуаре – технологическая карта с параметрами ©Endress+Hauser

Целесообразно разделять функции непрерывного измерения уровня и предотвращения переполнения между двумя системами. Безопасное и надежное измерение уровня с помощью приборов Endress+Hauser Liquiphant Failsafe.

Система предотвращения перелива для резервуара с химикатами – технологическая карта с параметрами ©Endress+Hauser

Реализуйте безопасный мониторинг резервуара и предотвратите опасный перелив с помощью интеллектуальной системы, способной работать самостоятельно.

Погрузка и выгрузка химикатов – технологическая карта с параметрами ©Endress+Hauser

Надежный мониторинг процесса погрузки на основе кориолисового принципа измерения.

Технологическая карта с параметрами для коммерческого учета химикатов ©Endress+Hauser
Технологическая карта с параметрами для загрузки и упаковки химикатов ©Endress+Hauser

Процессы и области применения

Мы помогаем выбирать надежные решения для обеспечения безопасности хранения и транспортировки химикатов

Надежные измерительные решения для безопасности процесса хранения

Помимо безопасного мониторинга резервуаров, важной задачей является отслеживание количества химикатов, хранимых на объекте, и доступного свободного пространства для хранения. Поэтому везде – в управлении запасами, загрузке/разгрузке в терминалах резервуаров, на складах, в транспорте – необходимо применять самое современное оборудование. Мы предоставляем все средства надежного измерения уровня и расхода для успешного контроля над терминалами – от высокоточных измерений в резервуарах до транспортировки продуктов с высокой вязкостью .

Переполнение резервуара может стоить денег и репутации. Мы поможем выбрать подходящие КИПиА и избежать этого.

Переполнение резервуара может стоить денег, репутации, доверия

Переполнение резервуара – это серьезное происшествие, которое может привести к огромному ущербу. Для контроля уровня в резервуарах необходимы высокотехнологичные приборы, чтобы обеспечить точность измерений и предотвратить такие ситуации.

  • Отказоустойчивые датчики предельного уровня Liquiphant Failsafe производства Endress+Hauser осуществляют точное измерение уровня жидкости для предотвращения перелива, работая независимо от других измерительных систем, установленных в резервуаре или контейнере

  • Надежная работа прибора, благодаря непрерывному самоконтролю, функции интеллектуального контрольного тестирования нажатием одной кнопки без демонтажа и допустимому интервалу контрольных испытаний до 12 лет, экономит время и деньги

  • Безопасное, надежное и прозрачное измерение уровня – радарные уровнемеры Micropilot 80 ГГц осуществляют непрерывное бесконтактное измерение уровня жидкостей

Безопасный мониторинг резервуара на основе нашей интеллектуальной системы

Безопасный мониторинг резервуара с помощью интеллектуальной системы

Если датчик уровня неисправен, операторы на складе могут не получить сигнал о том, что резервуар хранения заполнен до критической отметки. Установленная независимая автоматическая система предотвращения переполнений – это уверенность в том, что опасность переполнения хранилища химикатов или нефтепродуктов будет гарантированно обнаружена, обозначена и предотвращена. Результат:

  • Значительная экономия времени за счет возможности одновременно заполнять множество резервуаров без управления этим процессом

  • Рост полезной емкости резервуаров благодаря меньшему времени реакции для отсечки

  • Функция дистанционного контрольного испытания экономит время и трудозатраты – 16 резервуаров проверяются за менее чем 5 минут

Система безопасной загрузки автоцистерн на основе кориолисового принципа измерения

Кориолисовые расходомеры для потенциально опасных сред

Реализованный в наших приборах кориолисовый принцип измерения позволяет проводить более точные и безопасные измерения при загрузке опасных материалов по сравнению с обычными объемными расходомерами. Преимущества использования этого принципа:

  • Наши системы для погрузо-разгрузочных работ разработаны и сертифицированы в соответствии с Директивой ЕС об измерительных приборах (MID) и гарантируют соответствие законодательству в области торговых операций

  • Уменьшение ошибок, связанных с выставлением счетов, благодаря высокоточным кориолисовым расходомерам Promass

  • Потери давления меньше, чем при использовании объемных расходомеров

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Безопасность и производительность предприятия критически важны, и для того, чтобы их обеспечить, нужен надежный партнер, который заинтересован не в краткосрочных прибылях, а в построении долговременных деловых отношений. За более 60 лет работы в вашей отрасли мы создали множество инноваций и приобрели огромный опыт. Наши измерительные приборы и решения разработаны согласно всем соответствующим стандартам защиты и обеспечивают безопасное хранение и транспортировку в химических процессах.

  • Более 17 лет

    применения стандарта функциональной безопасности IEC 61508 (качество, безопасность и надежность).

  • > 90%

    экономии времени на контрольные испытания приборной системы безопасности благодаря автоматической системе предотвращения переполнения. Для сравнения: процедура с применением обычных методов занимает 4 часа на каждый резервуар.

  • >4,8 млн.

    вибрационных датчиков предельного уровня установлено в процессах с жидкостями по всему миру.