Альтернатива для устаревших механических приборов

Модернизация устаревшей технологии измеренй поможет предотвратить внеплановые простои

Если на предприятии используются устаревшие механические технологии измерения, то поддержка этих технологий может требовать больших затрат времени и финансов. Кроме того, неполадки стареющего измерительного оборудования могут привести к незапланированным простоям производства, и, как следствие, финансовым убыткам и снижению безопасности и надежности. Инвестиции в новые технологии не только позволят вам быть на шаг впереди, но и обеспечат бесперебойное и оптимальное выполнение процессов в соответствии с требованиями рынка.

Наше предложение

Мы поможем вам достигнуть целей – например, получить наивысшую производительность, при этом сократив эксплуатационные расходы, в любом процессе или области применения. Вы сократите простои при калибровке и функциональном тестировании благодаря технологиям Endress+Hauser, позволяющим получать точные результаты и снизить потребность в техобслуживании. Наша глобальная сервисная сеть и офисы продаж представлены по всей стране. Мы гарантируем полную квалифицированную поддержку на всех этапах: от выбора подходящего датчика до разработки стратегий техобслуживания. Ваши преимущества с Endress+Hauser:

  • Безопасная калибровка и очистка без прерывания процесса, а также самодиагностика и легкое функциональное тестирование с использованием встроенной технологии Heartbeat

  • Расширенная диагностика для предотвращения внеплановых простоев

  • Мобильный доступ к данным на месте эксплуатации благодаря меткам радиочастотной индикации (RFID), позволяющим быстро получать доступ к информации о приборе здесь и сейчас, прямо на месте эксплуатации

  • Унифицированные преобразователи для реализации централизованного подхода к обслуживанию

  • Оптимально подходящие искробезопасные и высокоточные измерительные приборы, обеспечивающие надежность данных и безопасность процесса

Что вам доступно
Что вам доступно

Просмотрите эти карты и узнайте в подробностях, как вы сможете сократить расходы на техобслуживание.

технологическая карта химического производства с циклическим реактором ©Endress+Hauser

Современные технологии помогут контролировать работу полимеризационного реактора.

технологическая карта производства этилена ©Endress+Hauser

Модернизация производства этилена позволяет реализовать стабильный процесс и получать надежные данные, позволяющие повысить эффективность и предотвратить внеплановые простои.

технологическая карта башни охлаждения олефинов ©Endress+Hauser

Надежное регулярное измерение pH в охлаждающей воде требует проведения очистки датчика не реже чем через день, что приводит к значительным затратам времени и усилий персонала.

технологическая карта операции разделения олефинов в процессе переработки ©Endress+Hauser

Неуверенный контроль над процессом приводит к ненадежности разделения олефинов – например, устаревшая технология измерения уровня не позволяет эффективно осуществлять удаленное управление.

Процессы и области применения

Резервуар полимеризатора с мешалкой на химическом заводе – кристаллизация препятствует выходу продукта

Укрепите технологическое лидерство для оптимизации производительности

Достижение максимальной производительности процессов и снижение эксплуатационных расходов имеют решающее значение для производства. Вместе с этим требуется обеспечивать высокое качество продукции, соответствующее требованиям потребителей. Для достижения этой цели необходимы надежные и точные данные. Замена устаревшей механической технологии измерения дает вам преимущество. Наша компания – ваш надежный экспертный партнер.

Замена на Promass I в полимеризационном процессе помогает предотвратить кристаллизацию полимеров

Проблема высокой вязкости полимерных продуктов

Вязкость – важное свойство вещества и критичный параметр для контроля процесса полимеризации. Этот параметр можно использовать для контроля качества продукции. Фильтры старых механических приборов необходимо часто очищать, чтобы предотвратить засорение прибора и простой производства. Замена механического измерительного прибора на кориолисовый расходомер Promass I дает целый ряд преимуществ:

  • Не требуется фильтр – вы не только экономите время и деньги на техобслуживании, но и обеспечиваете безопасный и бесперебойный процесс

  • Постоянное многопараметрическое измерение расхода, плотности и вязкости всего в одной точке измерения позволяет оптимизировать качество продукта

  • Меньшие потери давления благодаря конструкции с одной прямой трубой

Измерение pH: наша автоматизированная система Liquiline увеличивает срок службы датчика более чем в 30 раз

Значительный срок службы с автоматизированным измерением pH

Охлаждение олефинов: измерение уровня pH загрязненной воды в теплообменном контуре через заданные интервалы играет важную роль в предотвращении образования загрязнений на дне башни. Как следствие, очистку датчика необходимо проводить не реже чем через день, что требует значительных затрат времени и усилий персонала. Если же не соблюдать интервалы очистки, датчик достаточно быстро выходит из строя из-за отравления и его приходится заменять. Прибор Liquiline CDC90 увеличивает срок службы датчика более чем в 30 раз.

  • Экономия времени – очистка и калибровка датчика выполняются прямо в процессе, без извлечения электродов

  • Эффективность благодаря системам самодиагностики, осуществляющим, например, проверку состояния датчика

  • Безопасность для персонала и процесса – не требуется вступать в контакт с загрязненной водой

Колонна фракционирования олефинов на химическом заводе

Избавьтесь от внеплановых прерываний процесса разделения олефинов

С ростом температуры процесса растет и важность обеспечения безопасности и надлежащего техобслуживания. Использование устаревших магнитных датчиков уровня в условиях высоких температур приводит к снижению безопасности и достоверности результатов измерения. Кроме того, в случае чрезмерного повышения температуры произойдет незапланированная остановка процесса. Наш микроимпульсный уровнемер Levelflex обеспечит эффективный контроль процесса разделения.

  • Непрерывное и надежное измерение уровня в условиях высоких температур на основе анализа времени распространения сигнала

  • Использование второго прибора, подключенного к автоматической системе противоаварийной защиты (SIS), для обеспечения функциональной безопасности

  • Отсутствие ложных срабатываний, повышающих риск заклинивания прибора и последующей внеплановой остановки процесса

Изучите наш ассортимент!

Познакомьтесь с нашим экспертом

Наши эксперты имеют многолетний опыт работы в отрасли и понимание производственных процессов. Эти знания помогут вам модернизировать ваше производство и выйти на новый уровень производительности. Endress+Hauser - профессионалы в автоматизации процессов. Познакомьтесь с Густаво Стасейко.

Преимущества

Мы обладаем более чем 60-летним практическим опытом в химических отраслях и стремимся к долгосрочному сотрудничеству с нашими заказчиками. Мы используем все наши преимущества, чтобы гарантировать вам полную квалифицированную поддержку на всех этапах, от выбора подходящего датчика до разработки стратегий техобслуживания. Основа нашего успеха – наша глобальная сервисная сеть и офисы продаж по всей стране, позволяющая быть для вас надежным экспертным партнером.

  • 13 000

    сотрудников по всему миру

  • до 130 000 евро

    ежегодной экономии на техобслуживании pH-электродов при использовании нашей автоматизированной системы очистки и калибровки Liquiline (показатель приведен для 10 точек измерения на предприятии)

  • более 650 000

    успешно установленных кориолисовых расходомеров