Оптимизация переоснащения химического производства

Достигайте целей по готовности и надежности при сохранении и повышении эффективности

Переоснащение часто рассматривается как трудоемкий процесс, требующий больших финансовых затрат. В то же время важно поддерживать готовность компонентов, обеспечивающих надежную работу предприятия. Достаточно сложными являются такие задачи, как интегрированное сквозное планирование, повышение надежности и готовности основных средств, оптимизация запасов, реализация эффективного управления расходами. Подход Endress+Hauser позволяет компании оказывать поддержку в оптимизации переоснащения на химическом производстве.

Достоверные данные о переоснащении и устаревании оборудования

Внутренние или внешние отраслевые стандарты, такие как ISO, FDA или HACCP, требуют от вас наличия прослеживаемой документации по установленным КиП? Вам нужно рациональное, эффективное и безбумажное решение по управлению оборудованием предприятия, совместимое с вашими бизнес-процессами и способное сократить издержки и ошибки? Наше предложение по модернизации и переоснащению поможет вам оптимизировать свое химическое производство и облегчит процесс принятия решений. Преимущества для вас:

  • Проведение анализа "Как есть и как будет" – поэтапное рассмотрение текущей ситуации (Как есть) с выявлением потенциальных возможностей для улучшения. На основе этих потенциальных улучшений и новых решений строится оптимизированная схема (Как будет).

  • В соответствии с построенной схемой "Как будет" предлагаются рекомендации по внедрению улучшений, включающие в себя описания конкретных преимуществ.

  • Реализация и запуск построенной схемы "Как будет" посредством создания поэтапного плана, включающего в себя рекомендации в двух пакетах – по реализации и по запуску.

Повысьте готовность химического процесса

Иллюстрация этапов оптимизации переоснащения ©Endress+Hauser

На этом рисунке иллюстрируются шаги, выполняемые на химическом производстве с целью оптимизации переоснащения

Одновременное обеспечение готовности и эффективности

Переоснащение химического производства

Повысшайте общую эффективность, одновременно сокращая риски и простои

Эффективная оптимизация процессов и успешная реализация проектов зависит не только от описаний на бумаге, но и процессов в сознании людей и принципов, по которым они работают. Зная это и используя общие модели управления бизнес-процессами, мы разработали стандартную услугу для всех отраслей обрабатывающей промышленности. Наше предложение по оптимизации переоснащения на химическом производстве поможет вам в принятии правильных решений.

Люди на химическом заводе

Уверенный контроль установленного оборудования

При совместной работе над бизнес-процессами Endress+Hauser оказывает поддержку в определении содержания всех соответствующих шагов. Анализ "Как есть" дает описание текущей ситуации. Этот этап необходим для представления изменений, вызванных переходом от старой схемы к новой. Ситуация “Как будет” включает в себя описание процесса, новые архитектуры систем, структуры соответствующих процессов и схемы обмена данными между различными системами. Она описывает реалистичное решение, наилучшее из всех возможных.

  • Полученные данные помогают четко понять, какие "лекарства" требуются для решения существующих проблем и какие результаты могут быть достигнуты при реализации необходимых действий.

  • Комплексная документация включает в себя сценарии получения преимуществ и/или потенциальную экономию. В результате формируется пакет, готовый к представлению акционерам и топ-менеджменту для подтверждения эффективности инвестиций.

Люди на химическом заводе

Оптимизируйте переоснащение, применив проверенную методологию

Предлагаемая методология уже была применена более 70 раз в нескольких отраслях промышленности, в том числе химической. Благодаря структурированному подходу и четкому поэтапному плану реализации рекомендаций по улучшению достигается уверенный успех.

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Ваш успех – наша основная миссия. Эксперты компании Endress+Hauser окажут вам поддержку в оптимизации переоснащения для достижения любых поставленных вами целей в области техобслуживания, какими бы сложными они ни были. С помощью Endress+Hauser вы реализуете программу оптимизации в отношении морального устаревания и уверенно обеспечите целевые показатели готовности и надежности вашего химического процесса.

  • 67%

    снижение рисков за счет применения инструментальной диагностики, позволяющей сократить штат полевых сотрудников и тем самым повысить безопасность работы.

  • 50%

    сокращение необходимого количества запасных частей благодаря программе оптимизации в отношении морального устаревания.

  • 25%

    увеличение длительности рабочего состояния за счет максимально сбалансированной стратегии оптимизации переоснащения на основе проверенной методологии.