Поднимите эффективность переработки природного газа до максимума

Повысьте производительность установок для переработки и сжижения природного газа и производства СПГ

Состав извлекаемого природного газа нестабилен, а условия процесса и окружающей среды постоянно меняются, поэтому обеспечить бесперебойное функционирование процессов переработки, линий сжижения и вспомогательных установок довольно сложно. Оборудование хранения, распределения и регазификации СПГ нуждается в современных средствах контроля процесса.Обязательное условие конкурентоспособности предприятия — наличие высокоточных измерительных приборов и средств расширенного контроля над всеми процессами, связанными с природным газом, по всей цепочке создания его стоимости.

Лучшие средства анализа газа, точного и надежного контроля над процессом

Широкий спектр приборов, решений и услуг Endress+Hauser позволяет реализовать все ваши потребности по повышению производительности и контроля над процессами в работе с природным газом и обеспечить соблюдение требований по качеству газа. Этот спектр включает в себя лазерные анализаторы, измеряющие содержание посторонних веществ в потоках газа и определяющие состав природного газа и СПГ; средства высокоточного измерения расхода влажных и сухих газов на всех ступенях установок по переработке и сжижению; приборы для анализа и очистки воды и пара, решения по коммерческому учету СПГ.

  • Надежные микроимпульсные уровнемеры для установок обессеривания газа.Точное ультразвуковое измерение расхода влажных и сухих газов на предприятиях по переработке природного газа.

  • Онлайн-мониторинг следовых количеств H2O: анализаторы на основе абсорбционной спектроскопии с перестраиваемым диодным лазером (TDLAS) определяют насыщенность и проницаемость слоя адсорбента, обеспечивая высокоэффективный контроль над системами осушки молекулярных сит.

  • Точное измерение состава СПГ: рамановские анализаторы Kaiser вычисляют энергосодержание (значение в БТЕ и число Воббе) и денежную стоимость топлива в процессе производства и в последующих точках коммерческого учета.

  • Вспомогательные ресурсы: большой ассортимент приборов и решений для анализа и очистки воды и пара дает вам возможность защитить установку от повреждений и сократить расходы на эксплуатацию.

  • Узлы коммерческого учета СПГ в пунктах загрузки-разгрузки автоцистерн: комплексные услуги по проектированию, разработке, комплектованию и строительству станций загрузки и разгрузки СПГ для автоцистерн от одного подрядчика.

Проверка путем выбора критичных точек измерения

Технологическая карта процесса аминовой очистки ©Endress+Hauser
Технологическая карта процесса двухслойной адсорбции (осушка молекулярными ситами) ©Endress+Hauser

Осушка молекулярными ситами

Производственно-сбытовая цепочка природного газа/сжиженного природного газа ©Endress+Hauser

Производственно-сбытовая цепочка природного газа/сжиженного природного газа

Применение в областях переработки и распределения природного газа/СПГ

Блок аминовой очистки

Надежное измерение уровня в установках обессеривания газа

Сырой природный газ из различных формаций имеет различное содержание кислотных газов (H2S и CO2). Установки обессеривания удаляют кислотные газы посредством химической абсорбции. Типовая перерабатывающая установка включает в себя контактную (поглотитель) и отгоночную колонну (дистиллятор). Эффективный контроль уровня в колоннах критически важен для стабильного функционирования, обеспечивающего равномерность потока амина на выходе блока. Технология микроимпульсного измерения уровня дает уникальные преимущества, позволяющие гарантировать стабильную работу и высокую производительность блока.

  • Надежное измерение даже при меняющихся свойствах продукта и условиях процесса

  • Приборы не имеют подвижных частей и поэтому не требуют техобслуживания, в отличие от механических уровнемеров

  • Простота ввода в эксплуатацию и диагностики — необходимые данные хранятся в HistoROM

  • Беспроблемная интеграция в системы управления процессами или обслуживания парков приборов

Система осушки молекулярными фильтрами на заводе по переработке природного газа

Онлайн-мониторинг следовых количеств H2O

Обессеренный природный газ, выходящий из блока аминовой обработки, насыщен водяным паром. Определенное количество воды удаляется путем пропускания влажного газа через газосепаратор с последующим сжатием и охлаждением. На следующем этапе производится осушка молекулярными фильтрами, которая позволяет обеспечить низкую концентрацию H2O (< 0,1 ppm), необходимую для криогенных процессов в блоках выделения газоконденсата и производства СПГ. Анализаторы TDLAS от Endress+Hauser помогают выполнять эти задачи — они используются для отслеживания насыщенности и проницаемости слоя адсорбента.

  • Запатентованная технология дифференциальной спектроскопии обеспечивает измерение содержания H2O при значениях менее 1 части на миллион, что позволяет быстро обнаруживать проникновение влаги в слой адсорбента

  • Лазерное измерение обладает высокой селективностью и точностью при определении содержания H2O в природном газе и не зависит от наличия метанола и других загрязнителей

  • Встроенная трубка для контроля проникающей способности обеспечивает автоматическую проверку анализатора

  • Ознакомьтесь с описанием применения измерения H2O на выходе емкости процесса молекулярной осушки

Prosonic Flow G 300/500 обеспечивает высокоточное измерение влажных и сухих газов

Ультразвуковое измерение расхода на заводах переработки природного газа

Надежное измерение расхода имеет огромное значение для оптимизации переработки природного газа и упрощения эксплуатационных задач. Эти задачи не могут быть простыми по своей природе ввиду присутствия влаги в газе и непостоянства состава сырьевого газа. Точное измерение расхода газа в блоках осушки и обессеривания крайне важно для поддержания эффективности и минимизации потенциальных проблем с переполнением ребойлеров и утечками химикатов.

  • Ультразвуковые расходомеры Endress+Hauser для газов обеспечивают высокоточное измерение сухих и влажных газов на всех этапах переработки газа, включая обессеривание, осушку, фракционирование и выделение СУГ

  • Более высокая точность и лучший контроль над процессом — компенсация температуры и давления в реальном времени

  • Высокая управляемость процесса благодаря более полному анализу газа по множеству параметров, таких как объемный расход, скорректированный объемный расход, массовый расход, расход энергии, теплотворная способность, число Воббе и др.

  • Надежность процесса и высокая эксплуатационная безопасность — непрерывная самодиагностика и проверка прибора на основе технологии Heartbeat

Загрузка танкера СПГ на терминале

Измерение состава сжиженного природного газа (СПГ)

Точное измерение состава СПГ необходимо для расчета энергосодержания (значения в БТЕ и числа Воббе) и денежной стоимости топлива в процессе производства и в последующих точках коммерческого учета. Данные о составе имеют огромную важность для транзакций на терминалах по импорту/экспорту СПГ, бункеровки судов и загрузки автоцистерн. Рамановский анализатор Kaiser обеспечивает измерение состава СПГ непосредственно в криогенной жидкости, давая быстрый результат без необходимости пробоподготовки.

  • Непрерывное измерение состава СПГ — результат за несколько секунд

  • Криогенный зонд Pilot™ позволяет вести прямое измерение в потоке СПГ без извлечения и испарения проб, что повышает точность измерения, снижает расходы на монтаж и степень риска и сокращает время анализа с нескольких минут до нескольких секунд

  • Инструмент полевой калибровки рамановских анализаторов обеспечивает поверку интенсивности перекачки и калибровку согласно руководству GIIGNL по коммерческому учету

Инженер по техобслуживанию проверяет датчик Memosens

Вспомогательные ресурсы: решения для анализа воды и пара

Вода и пар играют в процессах переработки и сжижения природного газа очень важную роль. Пар используется при генерации энергии, а также в качестве теплоносителя — например, для регенерации растворителя в блоках удаления кислотных газов или подготовки газа регенерации для осушающих слоев молекулярных сит. Максимальная эффективность и безопасность процесса достигается только тогда, когда технологические ресурсы — подпиточная вода, охлаждающая вода, пар — отвечают установленным требованиям по качеству. Endress+Hauser предлагает большой ассортимент приборов для анализа и очистки воды и пара.

  • Подпиточная вода: во избежание интенсивной коррозии в паровых системах и для поддержания качества котловой питательной воды необходимо тщательно регулировать ее параметры, такие как мутность, pH, проводимость и содержание хлора или ОВП

  • Пар: для предотвращения коррозии трубопроводов и формирования отложений в оборудовании важно регулировать параметры растворенного кислорода, pH и катионной проводимости

  • Панели Endress+Hauser системы анализа воды и пара (SWAS) стандарта ATEX (зона 2) включают в себя полный набор измерительных технологий, необходимых для мониторинга пароводяного цикла

  • Обеспечьте высочайшую надежность и готовность процесса, внедрив технологию интеллектуальных цифровых датчиковMemosens для анализа жидкостей

  • Экономия места и затрат благодаря платформе многопараметрического преобразователяLiquiline с возможностью подключения до 8 датчиков

Узел коммерческого учета СПГ на пункте погрузки

Узлы коммерческого учета СПГ в пунктах загрузки-разгрузки автоцистерн

Загрузка СПГ в автоцистерны осуществляется с целью доставки природного газа в те регионы, где отсутствуют трубопроводы до электростанций, промышленных и частных потребителей и объектов транспортного сектора. Endress+Hauser оказывает комплексные услуги по проектированию, разработке, комплектованию и строительству станций загрузки и разгрузки СПГ для автоцистерн, и создает уникальные малогабаритные узлы учета с интегрированными функциями измерения состава СПГ и расчета энергосодержания.

  • Высокоточное и надежное количественное измерение на основе кориолисовых массовых расходомеров Promass, оптимизированных для криогенных процессов

  • Быстрое и точное измерение состава СПГ с применением рамановских анализаторов Kaiser, обеспечивающих прямое определение качественного состава и теплотворной способности в потоке СПГ. Не требуются ни испарители, ни газовые хроматографы

  • Соответствие требованиям, достоверность и признание результатов: сертификация всей системы на применение для коммерческого учета и обеспечение ее соответствия применимым требованиям

  • Безопасность и простота эксплуатации позволяет получить максимальную пропускную способность и готовность системы

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Точные измерения в реальном времени — залог эффективности технологической цепочки при переработке природного газа и/или СПГ. Линейка измерительных приборов и решений Endress+Hauser, оптимизированных для этой области, обеспечивает получение достоверных данных и надежный контроль над процессом, необходимые для решения сложных производственных задач. А широкая сеть высококлассных специалистов позволяет оказать вам любую поддержку в повышении эффективности, готовности и безопасности процессов производства, сжижения, транспортировки, хранения и распределения природного газа.

  • +20%

    увеличение интервала между операциями регенерации слоев молекулярных сит благодаря применению TDLAS

  • 10x

    увеличение степени подтвержденной воспроизводимости при коммерческом учете СПГ за счет использования рамановских оптических анализаторов Kaiser по сравнению с газовыми хроматографами/испарителями

  • > 3 млн

    расходомеров установлено по всему миру в широком спектре областей применения