Ощущаете необходимость модернизации производства?

Ремонт, модернизация и замена морально устаревших приборов – насущная необходимость в нефтегазовой отрасли

Приборы на основе современных технологий измерения обеспечивают точные, достоверные и полные данные о вашем технологическом процессе. Одновременно с этим вы можете сократить и упростить необходимое обслуживание благодаря отсутствию механических подвижных частей и реализованных в приборах технологиях. Соотвествие приборов международным и российским стандартам и требованиям по промышленной безопасности дает основу надежной и безопасной работы вашего предприятия.

Преимущества

  • Экономия: низкие эксплуатационные расходы на обслуживание, калибровку и Поверку, а также максимально упрощенные функциональные тесты SIL

  • Качество измерений: полные, точные и достоверные данные измерения позволяют оптимизировать производственный процесс

  • Простота: легкая установка и интеграция приборов с 2-х проводным подключением

Минимум эксплуатационных затрат

Инновационные технологиии в наших приборах обеспечили длительные межповерочные интервалы и экономичную имитационную поверку Heartbeat без демонтажа прибора и остановки технологического процесса. Технология HistoROM™ снизила время ремонта и пуско-наладки. Открытые протоколы связи HART, WirelessHART, PROFIBUS или FOUNDATION Fieldbus, дали простую интеграцию в АСУ ТП и удаленное управление приборным парком. При этом многите приборы Endress+Hauser имеют двухпроводное подключение с питанием по сигналиьной цепи, что позволяет проводить модернизацию с сохранением существующих кабельных трасс.

Максимум данных о технологическом процессе

Реализованные в наших приборах технологии обеспечивают высокую точность и достоверность измерения. В отличие от многих традиционных технологий, наши приборы не подвержены влиянию изменения условий процесса (например, температуры и давления) или свойств продукта (плотности, вязкости). Новейшие технологии, такие как Multi-Echo Tracking, позволяют достоверно измерять даже в самых сложных условиях эксплуатации. Наши приборы предоставляют также дополнительные данные о технологическом процессе, позволяя вам оптимизировать производство.

Безопасность как осознанный выбор

Технологические процессы неизбежно связаны с риском и могут стать причиной нештатных ситуаций с серьезными последствиями для людей и окружающей среды. Нештатные ситуации также означают простои оборудования и значительные финансовые потери для предприятия.
Контуры систем противоаварийной защиты на базе наших инновационных приборов, разработаных в соответствии со стандартом IEC 61508 (ГОСТ Р МЭК 61508) и сертифицированных по SIL закладывает надежный фундамент для вашей безопасности и конкурентоспособности.

Мы здесь, чтобы помочь вам с заменой приборов

Заполните эту форму и мы перезвоним вам, чтобы обсудить ваши потребности более подробно...

Пожалуйста, используйте поля для галочек, чтобы отметить, какие приборы вы бы хотели заменить на своем предприятии.