Автоматизация процессов в области хранения и распределения

Внедрение интеллектуальных протоколов минимизирует риски для людей, окружающей среды и оборудования

Рыночные требования в нефтегазовой отрасли неуклонно меняются. За последние несколько десятилетий человечество получило несколько тяжелых уроков о важности безопасной работы. Очевидно, что круглосуточная безопасная работа имеет жизненно важное значение, так же как и эффективность. Для сохранения своих позиций при освоении рынка вам нужно максимально задействовать всю емкость имеющихся резервуаров и внедрить высокоэффективные системы контроля запасов, погрузки и коммерческого учета в резервуарных терминалах, парках и транспортных средствах.

Безопасность – это выбор, а не везение

В основе нашей отличной репутации – наши ноу-хау в этой сфере, креативность и высокая самоотдача наших сотрудников. Мы делаем ставку на долгосрочные отношения с нашими заказчиками и помогаем вам получить в точности то, что вам нужно. Наше предложение – это полный спектр технологий и масштабируемых комплексов ПО, реализующих единые принципы функционирования и защиты для легкой и безопасной работы при решении самых разных задач, от простого мониторинга уровня в резервуарах и бункерах до высокоточного измерения показателей в резервуарах для целей коммерческого учета и автоматизации терминалов.

  • Соответствие международным стандартам и рекомендациям, в том числе API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE 250+

  • Модельные линейки продуктов с сертификатами на работу во взрывоопасных зонах, в том числе ATEX, FM, TIIS Safety by Design

  • Использование суперсовременных технологий – соответствие ГОСТ Р МЭК 61508 SIL2 и до SIL3 в вариантах с однородным резервированием

Повышение безопасности процессов в области хранения и распределения

Технологическая карта процессов хранения и распределения ©Endress+Hauser

Хранение и распределение

Система предотвращения перелива для резервуара – технологическая карта с параметрами ©Endress+Hauser

Реализуйте мониторинг безопасности резервуара и предотвратите риск переливов благодаря автоматической системе противоаварийной защиты.

Рисунок – корабль в процессе загрузки с применением коммерческого учета. ©Endress+Hauser

Повысьте эффективность, надежность и безопасность транзакций, внедрив системы измерения для коммерческого учета в процессы загрузки судов.

Рисунок – автоцистерна или железнодорожная цистерна в процессе загрузки с применением коммерческого учета. ©Endress+Hauser

Безопасная загрузка и разгрузка автоцистерн и железнодорожных цистерн с применением систем измерения для коммерческого учета.

Рисунок с иллюстрацией процесса загрузки судового топлива ©Endress+Hauser

Высокоточная загрузка судового топлива: прямое измерение массы без преобразования объема, повышенная безопасность благодаря пломбированию отдельных приборов и защите измерительной системы в целом от несанкционированного вмешательства.

Надежное измерение в надежных руках

Погрузочная площадка со средствами высокоточного измерения для коммерческого учета с применением Promass 83F

Коммерческий учет

Сертифицированное решение по коммерческому учету – это высокая прозрачность и полная уверенность. Процессы загрузки/разгрузки могут приводить к конфликтным ситуациям. Мы поможем преодолеть возникающие из-за этого трудности. Нашим высокоточным кориолисовым расходомерам крайне редко требуются техническое обслуживание и повторная калибровка. Расходомеры больших размеров позволяют за день обработать больше судов, автоцистерн и железнодорожных цистерн, повышая пропускную способность при гарантированном сохранении точности, прозрачности и безопасности процесса.

  • Более безопасная загрузка благодаря более высокому допустимому содержанию воздуха, чем в механических расходомерах

  • Пусконаладочные работы: ввод вашего оборудования в эксплуатацию в заданные сроки и в рамках существующего бюджета

Высокоточный процесс загрузки судового топлива

Измерение судового топлива

Замена традиционных средств количественного измерения на системы измерения судового топлива с кориолисами дает гораздо большую прозрачность процесса. Например, система гарантирует корректный учет содержания воздушных пузырей при измерении во время разгрузки резервуаров. В процессе заправки ведется мониторинг множества технологических параметров, которые измеряются и выводятся на панель управления, в том числе в графическом виде – так называемые "профили измерения". Как покупатель, так и поставщик получают прозрачную и полную информацию о процессе до, во время и после загрузки топлива.

  • Повышенная прибыльность

  • Абсолютная безопасность

  • Высокая уверенность

Фотография парка резервуаров/нефтеналивных резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе. Endress+Hauser с заказчиком.

Предотвращение перелива в резервуарах хранения

Перелив резервуара – это серьезная угроза. Группы управления во всем мире стараются внедрять самые современные системы для предотвращения таких ситуаций. Как решить эту задачу? Для решения стоящей перед вами задачи мы, в сотрудничестве с Rockwell Automation, создали решение в готовой конфигурации, которое прошло независимую сертификацию на полное обеспечение контура безопасности – от измерения и контроля до коррекции отдельных компонентов. Это решение построено на базе наиболее передовых практик в данной отрасли и стандартов API 2350 и ГОСТ Р МЭК 61511.

  • Вы повышаете достоверность и надежность

  • Вы сокращаете эксплуатационные риски

  • Вы сокращаете время на инженерные и пуско-наладочные работы

  • Вы сокращаете затраты на обслуживание

Автоматизация терминалов при поддержке Endress+Hauser

Управление терминалом

В последнее время задача автоматизации терминалов встает как никогда остро. Это обусловлено изменением рынков, высокой конкуренцией и сложными законодательными и социальными условиями. Мы поставляем системы автоматизации терминалов для процессов загрузки и разгрузки в любых областях – авто и ж/д транспорта, судов и барж, складов и терминалов; средства управления подсистемами процессов и передачи данных в системы бизнес-менеджмента (ERP...); решения с широкой масштабируемостью – от простых отдельных станций для небольших складов до полноценных клиент-серверных систем для крупных объектов.

  • Сокращение расходов на установку, эксплуатацию и техническое обслуживание

  • Измерительные установки для коммерческого учета, соответствующие стандартам API и MID

  • Повышенная точность для оптимального измерения объема и массы

Изучите наш ассортимент!

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Наше главное преимущество с точки зрения заказчиков – прозрачный и профессиональный подход к решению стоящих перед ними задач. Мы постоянно оптимизируем наши процессы и внедряем новейшие технологии, что позволяет нам расширять пределы возможностей наших разработок по измерениям, управлению и автоматизации, и создавать безопасные и эффективные решения, которые реализуют все имеющиеся у заказчика потенциальные возможности. Перерабатывающие и другие предприятия

  • < 5 мин

    время на контрольные испытания 16 резервуаров

  • 17+

    лет применения стандарта функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61508 (качество, безопасность и надежность)

  • Круглосуточная

    доступность полной информации, предоставляемой решениями по мониторингу запасов