Обеспечьте безопасность процессов производства и сбыта природного газа

Минимизируйте риски для процессов, применив наши специализированные приборы и решения для работы с природным газом и СПГ

Отрасль природного газа и СПГ по всему миру имеет высокие показатели безопасности. Однако сложность инфраструктуры и процессов, характерных для производственно-сбытовой цепочки природного газа, включают в себя множество потенциальных угроз, и, следовательно, безопасность нельзя считать гарантированной по умолчанию. Быстрый рост объемов торговли газом и глобально растущий газовый рынок создают для отрасли новые трудности, поскольку она вынуждена балансировать между ростом и производительностью, с одной стороны, и поддержанием уровня безопасности и совершенствованием ее обеспечения – с другой.

Безопасность зависит от точности и надежности управления процессами

Мы отлично знаем, что необходимо для оптимального и безопасного хода процессов во всей производственно-сбытовой цепочке газа, включая его переработку, сжижение, регазификацию СПГ, транспортировку, хранение и распределение. Точное и надежное измерение критических параметров процесса – основа для безопасных и эффективных операций. Наш широкий спектр специализированных измерительных приборов и решений позволяет реализовать поступление достоверных данных в реальном времени и управление процессами, необходимые для решения ваших задач по безопасности, производительности и защите окружающей среды.

  • Мониторинг загрязнителей, таких как O2, (незначительное количество) H2O и H2S с помощью анализаторов на основе лазерной абсорбционной спектроскопии для защиты газопроводов и обеспечения параметров качества для коммерческого учета

  • Предотвращение коррозии трубопроводов и формирования гидратов с применением эффективных систем впрыска ингибиторов для обеспечения безопасности производства и транспортировки природного газа

  • Безопасная эксплуатация резервуаров хранения СПГ: точное измерение и контроль уровня, температуры, плотности, а также прогнозирование выбросов, в сочетании с усовершенствованной системой управления запасами обеспечивает наивысшую безопасность работы и прозрачность запасов в режиме 24/7

  • Конструкционная безопасность измерительных приборов: прочные датчики, надежно работающие в экстремальных рабочих условиях. Большой ассортимент приборов с сертификатами SIL для систем безопасности, разработанных и сконструированных для выполнения функций защиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508

  • Интеллектуальные полевые приборы с технологией Heartbeat обладают возможностями непрерывной самодиагностики и благодаря этому обеспечивают наивысший уровень безопасности процесса и готовности приборов

Повысьте безопасность и эффективность ваших процессов

Производственно-сбытовая цепочка природного газа/сжиженного природного газа ©Endress+Hauser

Производственно-сбытовая цепочка природного газа/сжиженного природного газа

Рисунок резервуара хранения СПГ с измерительными приборами на резервуаре ©Endress+Hauser

Рисунок резервуара хранения сжиженного природного газа с приборами измерения уровня, температуры и плотности в различных слоях СПГ

Процесс сжатия природного газа на компрессорной станции ©Endress+Hauser

Процесс сжатия природного газа на компрессорной станции с точками измерения

Диагностика прибора и процесса с применением технологии Heartbeat ©Endress+Hauser

Большой ряд наших измерительных приборов включает в себя технологию Heartbeat с широкими возможностями диагностики прибора и процесса для обеспечения высокой безопасности и готовности процесса

Решите трудные задачи в своей области

Коррозия в газопроводе

Измерение H2O, H2S, CO2 и O2 для обеспечения целостности трубопровода

Измерение H2O, H2S, CO2 и O2 в газопроводах на производственных и добывающих объектах, точках коммерческого учета, компрессорных станциях, ПХГ и в распределительных системах имеет критическую важность для защиты газопроводов от коррозии и поддержания требуемых показателей качества газа. Анализаторы на основе лазерной абсорбционной спектроскопии и затухания флуоресценции (QF) зарекомендовали себя как высокоэффективные средства непрерывного онлайн-мониторинга этих загрязнителей в газопроводах

  • Лазеры высокого разрешения обеспечивают селективное и индивидуальное измерение H2O, H2S, CO2 в потоках природного газа различного состава

  • Не требуется калибровка в полевых условиях: твердотельные компоненты лазера и детектора и заводская калибровка по смеси газов, имитирующей технологический газ

  • Высокоточное измерение – заводская калибровка, прослеживаемая по стандартам Национального института стандартов и технологий (NIST)

  • Точные измерения O2 даже при наличии H2S с помощью технологии затухания флуоресценции

Узел ввода ингибиторов Endress+Hauser

Узлы ввода ингибиторов для газопроводов

Ввод ингибиторов играет важнейшую роль в обеспечении безопасного и эффективного производства и транспортировки природного газа. Впрыскиваемые в трубопроводы ингибиторы коррозии поддерживают и удлиняют срок службы газопроводов, а ингибиторы кинетических гидратов (KHI) и метанол применяются для предотвращения образования кристаллических льдоподобных структур (гидратов), способных закупоривать газопроводы и нарушать прохождение потока газа. Эффективность этих ингибиторов зависит от точности количества впрыскиваемых химикатов.

  • Достоверное измерение впрыскиваемого количества в сложных условиях: точная 2-проводная технология Proline Promass A Кориолисовые массовые расходомеры обладают высокой стабильностью при сверхмалых значениях расхода, а их небольшие габариты позволяют сэкономить пространство для монтажа

  • Кориолисовый датчик устойчив к внутренним засорениям благодаря самодренируемой измерительной трубке

  • Предотвращение превышения или занижения давления для гарантии эффективного впрыскивания – точное измерение давления с малым временем отклика

  • Надежное измерение уровня на основе микроимпульсного радара с технологиями Multi-Echo Tracking и Heartbeat

Резервуары хранения СПГ на терминале в Польше

Измерение уровня в резервуаре СПГ и эксплуатационная безопасность

Типовой резервуар для СПГ требует наличия большого набора измерительных приборов, определяющих уровень и плотность жидкости, температуру и давление паров и жидкости, температуру стенки резервуара и другие показатели. Кроме того, для безопасной работы необходимо поддерживать условия, чтобы не происходило быстрого смешивания двух слоев СПГ с различной плотностью, которое может привести к выбросу большого количества газа. Обеспечьте безопасность работы предприятия и наивысшую прозрачность запасов с помощью специализированного измерительного оборудования для резервуаров хранения СПГ.

  • Непрерывное измерение основного уровня или схема с дублированием на основе уровнемера Proservo

  • Безопасность предприятия в режиме 24/7 – независимые серводатчики или радарные датчики для подачи аварийных сигналов высокого уровня. Имеется сертификат SIL 2/3

  • Мониторинг изменений плотности в различных слоях СПГ на основе измерителей уровня, температуры и плотности (LTD)

  • Управление выкипанием СПГ с помощью высокоточных преобразователей давления. Многоточечное измерение температуры используется для обнаружения остывания и утечек

ПО для прогнозирования выбросов СПГ

Открытые решения с резервированием для управления запасами СПГ

Безопасное и эффективное управление запасами включает в себя гораздо больше, чем просто выбор правильных датчиков. Помимо подходящих технологий измерения, необходимо выбрать системные компоненты и масштабируемое программное обеспечение для мониторинга запасов. Система управления запасами TankvisionLMS обеспечивает надежное управление СПГ в реальном времени. Она включает в себя открытую систему управления данными с резервированием и является многопользовательской системой с поддержкой удаленного доступа

  • ПО для прогнозирования выбросов позволяет визуализировать изменения температуры, плотности толщины стратифицированного слоя в резервуаре. Это ПО позволяет предсказывать выбросы и принимать соответствующие контрмеры

  • ПО для обнаружения остывания и утечек в сочетании с датчиками, распределенными по основанию, сторонам и крыше резервуара СПГ, используется для определения любых отклонений в изоляции оболочки, способных привести к утечке среды

Конструктивная функциональная безопасность уровня SIL

Конструктивная функциональная безопасность – надежные приборы

Качество управления процессом может быть высоким ровно настолько, насколько высоко качество применяемых приборов. Наше портфолио измерительных приборов и аппаратных/программных средств обеспечения безопасности разрабатывается в полном соответствии с потребностями в безопасной и надежной работе. Endress+Hauser обладает одним из самых больших ассортиментов с приборами SIL, сертифицированными по ГОСТ Р МЭК 61508 на использование во взрывоопасных зонах и в системах безопасности, создаваемых на основе стандартов конструктивной безопасности.

  • Проверенный опыт – более 10 миллионов приборов установлено в различных системах обеспечения безопасности

  • Более 65 лет опыта работы в сферах обеспечения безопасности

  • Более 18 лет применения стандарта функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61508 (качество, безопасность и надежность)

Приборы с технологией Heartbeat обеспечивают высокий уровень безопасности и готовности процесса

Диагностика прибора и процесса на основе технологии Heartbeat

Наша линейка интеллектуальных измерительных приборов для работы с природным газом и сжиженным природным газом имеет поддержку технологии Heartbeat, благодаря чему обеспечивается высокая безопасность и готовность процесса при минимуме трудозатрат. Возможности самодиагностики, реализуемые технологией Heartbeat, дают полевым приборам возможность непрерывно проверять себя, предоставляя результаты о состоянии ваших приборов и процессов.

  • Высокая безопасность благодаря диагностике прибора и процесса с широким охватом (до 98%)

  • Диагностика в соответствии с NE107: аварийные сигналы при обнаружении дефекта прибора и предупреждения при негативном воздействии условий процесса на прибор

  • Надежное обнаружение опасных ошибок прибора снижает вероятность остановки работы приборной системы безопасности (SIS)

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Безопасность – это профилактика. Работа с огнеопасными и токсичными веществами в производственно-сбытовой цепочке природного газа, включая хранение СПГ при криогенных температурах, создает угрозы и ставит задачи, которые требуют правильного решения и обеспечения безопасной и эффективной работы. У нас имеются специализированные приборы, ПО, решения и услуги, позволяющие обеспечить защиту вашего персонала, оборудования и окружающей среды и таким образом надежно сократить риск в областях и процессах с природным газом и СПГ.

  • > 10

    миллионов приборов, установленных в системах противоаварийной защиты за последние 65 лет

  • > 100

    модельных рядов изделий с сертификатами SIL 2/3 позволяют построить наилучшее решение для ваших процессов с природным газом и СПГ

  • > 10,000

    узлов диодно-лазерной спектроскопии (TDLAS) установлено по всему миру компанией SpectraSensors, входящей в состав Endress+Hauser.