Загляните в сепаратор

Управляйте процессом сепарации даже при изменениях условий и свойств сырья с данными измерений в реальном времени

Отделение жидких углеводородов от воды и осадка может быть непростым. Для достижения оптимальной производительности процессов разделения необходима достоверная информация обо всех ключевых параметрах: температуре, давлении, уровне, расходе и границе раздела фаз. Задача измерения уровня границы раздела фаз может быть как простой, так и чрезвычайно сложной, и требовать применения ноу-хау и различных технологий.

Наше предложение

Единственным способом обеспечить эффективное управление процессом разделения нефти, воды, газа и песка является измерение различных фаз. Зачастую между фазами нет четкой границы раздела, а скорее имеет место непрерывный и плавный переход от одной фазы к другой. Определение толщины и расположения различных слоев необходимо для управления внесением антиэмульгаторов и пеногасителей. Как следствие, обычное измерение уровня не принесет результата. Мы предлагаем:

  • Лучшие в своем классе измерительные приборы для всех переменных процесса

  • Открытые стандарты для гибкого управления

  • Качество и единообразие оборудования

  • Простая модернизация до решения с мониторингом профиля

  • Соответствие экологическим стандартам

Нажмите здесь и узнайте, как повысить эффективность

Технологическая карта процесса сепарации сырой нефти ©Endress+Hauser

Процесс сепарации сырой нефти

Технологическая карта процесса сепарации сырой нефти (от тяжелой до средней) ©Endress+Hauser

Процесс сепарации сырой нефти (от тяжелой до средней)

Технологическая карта процесса сепарации сырой нефти (от сверхтяжелой до тяжелой) ©Endress+Hauser

Процесс сепарации сырой нефти (от сверхтяжелой до средней)

Технологическая карта процесса сепарации легкой сырой нефти ©Endress+Hauser

Процесс сепарации легкой сырой нефти

Области применения

Сепараторы сверхтяжелой/тяжелой сырой нефти

Процессы сепарации сверхтяжелой и тяжелой сырой нефти

Сверхтяжелая: < API 10 ( >1000 кг/м³). Тяжелая: > API 10 - 22,3 (> 920 кг/м³). В области сепарации сверхтяжелой и тяжелой сырой нефти традиционные технологии измерения ограничены в применимости. Приборы на основе таких технологий не способны давать все необходимые данные и требуют установки внутри сепаратора, что повышает их загрязняемость. Для этих условий оптимально подходит наша радиоизотопная система мониторинга и визуализации профиля плотности ия плотности – она полностью монтируется на внешней стороне сепаратора, не мешает процессу сепарации и сокращает ваши затраты.

Сепарация среднетяжелой сырой нефти

Процессы сепарации среднетяжелой сырой нефти

Среднетяжелая: API 31,1 - 22,3 (870 - 920 кг/м³). В процессе сепарации среднетяжелой сырой нефти измерение как общего уровня, так и границы раздела фаз невозможно выполнять с помощью только одного прибора. Часто в нем присутствует уровень эмульсии, и если его толщина превышает 5 см, то стандартный микроволновый уровнемер будет неспособен измерить границу раздела фаз. Именно поэтому мы разработали специальную технологию для решения этой проблемы – технологию многопараметрического микроимпульсного измерения, позволяющую минимизировать время простоя процесса.

Сепарация легкой сырой нефти

Процессы сепарации легкой сырой нефти

Легкая: API 45 - 31,1 (< 870 кг/м³). На сегодняшний день многие сепараторы легкой нефти все еще оборудованы электромеханическими датчиками уровня и плотности. Механическим устройствам требуется постоянное техническое обслуживание и подстройка к свойствам нефти. Изменение свойств в перерабатываемом сырье означает, что вам придется также перенастраивать измерительные приборы. Наш микроимпульсный уровнемер не имеет таких недостатков и обеспечивает более точное измерение.

Изучите наш ассортимент!

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Ваша первоочередная задача – извлечение максимального количества ресурсов; поддержка этого процесса – наша забота. Наше решение по автоматизации процессов помогает сохранять ваше производство безопасным, эффективным и чистым. При уходе на пенсию ценного сотрудника не всегда просто найти равноценную замену его опыту. При возникновении кадрового дефицита наша организация технического обслуживания готова предоставить вам услуги по проверке, вводу в эксплуатацию, инженерно-техническому обеспечению и калибровке, а также множество обучающих программ для ваших будущих сотрудников.

  • 300+

    радиоизотопных систем мониторинга и визуализации профиля плотности Endress+Hauser установлены по всему миру

  • 8500 л

    антиэмульгаторов экономится в год, что составляет 10%

  • 5%

    снижение риска пенообразования в сепараторе