Очистка промышленных сточных вод

Обеспечьте соблюдение природоохранного законодательства и оптимизируйте расходы на очистку промышленных сточных вод

Вода является частью многих технологических процессов, и на промышленных предприятиях образуется большое количество сточных вод. Это может стать настоящей проблемой для компании, так как перед сбросом в канализацию или природный водоем сточные воды подлежат обязательной очистке. Для безопасного сброса сточных вод в канализацию оператор должен гарантировать, что они не нанесут вреда ни персоналу, ни оборудованию водоочистной станции. Если же сточные воды сбрасываются в окружающую среду, очистка должна быть еще более тщательной, чтобы соответствовать требованиям законодательства.

Наше предложение

Один из очевидных способов оптимизировать очистку промышленных сточных вод – использовать сточные воды повторно для реализации других процессов. Если же сточные воды больше не могут использоваться повторно, можно применить различные способы очистки, такие как аэрация или отстаивание, которые также можно оптимизировать в отношении расхода электроэнергии и использования химикатов. Другой вопрос – очистка осадка. В данном случае основная цель состоит в уменьшении количества осадка для минимизации расходов на его утилизацию или производства биогаза в реакторе.

  • Повторное использование воды

  • Биологическая очистка

  • Обработка осадка

  • Анаэробные процессы

Узнайте больше об очистке промышленных сточных вод

Очистка промышленных сточных вод ©Endress+Hauser
Мембранная фильтрация ©Endress+Hauser
Биологическая очистка сточных вод ©Endress+Hauser
Обезвоживание осадка ©Endress+Hauser
Сбраживание осадка ©Endress+Hauser

Процессы очистки промышленных сточных вод

Мембранная фильтрация

Повторное использование сточных вод

Повторное использование сточных вод дает двойное преимущество: уменьшение объема забора воды и расходов на сброс сточных вод. Однако для того, чтобы повторное использование сточных вод для технологических нужд было безопасным, они должны пройти специальную обработку в соответствии с дальнейшим назначением. Эта обработка может включать различные процессы, такие как флотация, седиментация и фильтрация. Наряду с объемом и качеством сточных вод на входе одним из важных параметров является давление, которое должно поддерживаться на требуемом уровне во избежание повреждения фильтров.

Управление аэрацией

Биологическая очистка

Биологическая очистка целесообразна, прежде всего, в отношении сточных вод с высоким содержанием органических веществ. Ключевыми факторами, влияющими на биологическую очистку, является множество различных параметров, таких как содержание кислорода, аммония и нитратов. Компания Endress+Hauser предлагает широкий ассортимент анализаторов и датчиков на основе различных принципов и методов измерения, в том числе колориметрическом, оптическом и амперометрическом. Кроме этого, мы предлагаем готовые решения по автоматизации, которые помогут вам сократить расход электроэнергии при аэрации до 30%.

Обработка осадка

Обработка осадка

Количество осадка уменьшается за счет его сгущения или обезвоживания в целях минимизации расходов на утилизацию. Эффективность обоих процессов зависит от свойств осадка. Нередко используются специальные средства для подготовки осадка (полимеры, известковое молоко). Первым этапом на пути оптимизации расхода химикатов является пропорциональное регулирование потока. Расширенная стратегия заключается в измерении объема взвешенных твердых частиц в осадке на основе измерения плотности или объема взвешенных твердых частиц и соответствующем регулировании доз химикатов.

Сбраживание осадка

Анаэробное сбраживание

Анаэробное сбраживание представляет собой эффективный процесс предварительной очистки сточных вод с высокой ХПК-нагрузкой, типичных для предприятий пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности. Основная часть органических веществ преобразуется в биогаз. Остаток же направляется на биологическую очистку (как описано выше), а затем сбрасывается. Для обеспечения точности реализации и, при необходимости, оптимизации процесса производства биогаза требуется его непрерывный контроль, например путем измерения входной нагрузки, уровня, температуры, показателей pH/ОВП.

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Благодаря более чем 60-летнему опыту, полученному нами в тесном сотрудничестве со специалистами по обработке сточных вод, мы разработали широкий спектр методов измерения, решений по автоматизации и предложений по сервисному обслуживанию, позволяющих нашим клиентам решать свои задачи. Мы отлично понимаем проблемы, связанные, с одной стороны, с оптимизацией расходов, а с другой – с обеспечением качества сточных вод и соблюдением требований в области экологического законодательства.


  • 30%

    от общих расходов на электроэнергию при аэрации можно сэкономить путем более точного управления процессом аэрации

  • 20%

    потенциального сокращения расходов на химикаты для обработки осадка

  • 250 000

    цифровых аналитических датчиков, установленных по всему миру