Очистка технической воды

Для того, чтобы процессы были безопасными и эффективными, важно обеспечить надежную очистку технической воды

Вода — не только базовый элемент для любой жизни, но и критически важная составляющая в промышленном производстве. Она используется для охлаждения, очистки, нагрева, промывки, как питьевая вода для персонала. Однако чтобы воду можно было использовать без вреда для процессов, ее сначала необходимо очистить. Одна из основных трудностей, с которыми сталкиваются предприятия в плане очистки технической воды — достижение баланса между эффективностью и качеством воды.

Наше предложение

Задачи по очистке технической воды и необходимые для них процессы значительно разнятся в зависимости от того, какое применение имеет вода. Например, предприятиям в удаленных местах может потребоваться локальное производство питьевой воды из морской путем опреснения. В других отраслях, таких как сталелитейная, вода нужна для генерации пара и процессов охлаждения. Вода, которая используется непосредственно в производственном процессе и называется технической, требует очистки для поддержания высокого качества продукции и эффективности процесса.

  • Мембранная фильтрация

  • Вода для охлаждения и кипячения

  • Очистка технической воды

Процессы очистки технической воды

Очистка технической воды ©Endress+Hauser
Мембранная фильтрация ©Endress+Hauser
Оксидирование и газообмен ©Endress+Hauser

Процессы очистки технической воды

Мембранная фильтрация

Мембранная фильтрация

Мембранная фильтрация — это уникальная технология, применяемая для очистки воды, технической воды и сточных вод. Выбирая различные размеры пор фильтрующей мембраны, можно адаптировать процесс фильтрации в зависимости от того, какую цель имеет очистка: от механического отделения бактерий или вирусов до извлечения отдельных ионов при опреснении. Ключевые гидравлические параметры для управления этим процессом — расход и давление, а также точный мониторинг качества на входе, необходимый для достижения высокой эффективности фильтрации и обеспечения длительного срока службы мембран.

Аналитическая панель для анализа жидкостей

Вода для охлаждения и кипячения

Коррозия, загрязнение и отложение солей снижают эффективность процессов охлаждения и кипячения и способны вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Ввиду этого принято фильтровать охлаждающую воду и вносить в нее биоциды для предотвращения роста водорослей, грибков и бактерий. Для контроля этих процессов необходимо вести мониторинг таких показателей процесса, как pH и содержание кислорода в воде. В линейке оборудования 6416239 для анализа жидкостей имеются цифровые датчики и преобразователи, а также аналитические панели с возможностью модификации под потребности пользователя.

Цифровые датчики и преобразователи для анализа воды

Очистка технической воды

Техническая вода, используемая непосредственно в производимом продукте, должна иметь определенные характеристики, позволяющие обеспечить оптимальное качество продукта. Для достижения этих характеристик могут применять определенные процессы фильтрации или добавлять химикаты с целью удаления твердых частиц и бактерий или изменения значений pH или содержания кислорода. Цифровые аналитические датчики и преобразователи Endress+Hauser позволяют вести надежный мониторинг результатов этих процессов, а расходомеры — отслеживать дозирование присадок.

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Endress+Hauser обладает более чем 60-летним опытом работы в отрасли водоочистки. Профессионализм сотрудников и линейка специализированных изделий, созданных с учетом потребностей наших заказчиков, пользуются доверием по всему миру, как в бытовой, так и в промышленной сфере. Специалисты Endress+Hauser помогут вам обеспечить высокую эксплуатационную готовность предприятия, качество продуктов и экономическую эффективность.

  • Более 60 лет

    опыта в области водоочистки и водоподготовки

  • 250 000

    цифровых аналитических датчиков установлено по всему миру

  • На 40%

    более длительный срок службы наших аналитических датчиков