Управление энергетическими и вспомогательными ресурсами

Измерение эффективности позволяет сократить расходы на эксплуатацию и техобслуживание

Вода, преобразуемая в пар путем нагрева – это "кровь" промышленного предприятия. Для обеспечения эффективности и безопасности рабочего процесса, крайне важны целостность бойлерного оборудования и надежность системы управления. Цены на топливо и техобслуживание быстро растут, что в сочетании с потерями при транспортировке пара приводит к увеличению расходов. В то же время, внедрение решений по точному и надежному измерению и мониторингу для управления энергетическими и вспомогательными ресурсами позволяет получить значительную экономию расходов на всех этапах парового процесса.

Наше предложение

Требуется ли оптимизировать применение компонентов питательной воды, определить точность результатов измерений, найти и оценить потери в паровой системе – Endress+Hauser предоставит надежную поддержку в решении любых ваших задач и поможет добиться поставленных целей в повышении эффективности процессов. В основе наших изделий и услуг – глубокое понимание процессов управления энергетическими и вспомогательными ресурсами. Предложение Endress+Hauser – это:

  • Полный спектр решений по измерению и мониторингу реализации безопасной и эффективной паровой системы с высокой степенью эксплуатационной готовности

  • Полная линейка измерительных приборов, услуг и решений, соответствующая всем стандартам по защите окружающей среды и управлению энергоресурсами

  • Решения, обеспечивающие максимальное качество и стабильность питательной воды – важнейшие условия для безопасности, эффективности и долговечности бойлерной установки

  • Оптимизация процесса техобслуживания и поддержка в решении текущих проблем и потребностей на месте эксплуатации

  • Высочайшее в своем классе качество и надежность с прямым доступом к внутренним экспертным знаниям и общим отраслевым ноу-хау

Точки измерения, позволяющие максимизировать эффективность процесса

Параметры процесса потребления пара

Технологическая карта парового процесса ©Endress+Hauser

Прикладное применение пара

Области применения

Подготовка питательной воды

Подготовка питательной воды

Обеспечение наивысшего качества питательной воды – крайне важный вопрос, напрямую влияющий на производительность. В частности, поддержание оптимальной эффективности и стабильности подачи позволяет избежать преждевременных отказов оборудования и дорогостоящих сбросов воды, предотвратить коррозию бойлера. Получение важнейших данных измерений и мониторинга помогает сокращать затраты на эксплуатацию. Воспользовавшись преимуществами наших решений, вы поднимете качество питательной воды до максимума, снизив при этом объем расходных материалов для подготовки воды, и продлив срок службы бойлера.

Сжигание топлива и отведение выхлопа

Сжигание топлива и отведение выхлопа

Точное измерение эффективности преобразования тепловой энергии, заключенной в топливе, в потребляемую энергию – непростая задача. Для повышения эффективности бойлера и своевременного обнаружения сбоев нужно контролировать расход, давление, температуру воздуха, поступающего в зону горения, и температуру выхлопа. Endress+Hauser предлагает вам то, что необходимо – надежные, безопасные и эффективные решения по измерению и мониторингу, отвечающие всем нормам и правилам ASME для проведения эксплуатационных испытаний (PTC 4-1998) и регулирующим стандартам.

Производство пара

Производство пара

Для эффективной поставки пара с высокой готовностью необходимы соответствующие средства контроля бойлера. Измерение непрерывного расхода в процессе генерации пара с помощью проверенных технологий, таких как Vortex, позволяет получить заметный выигрыш в эффективности. При создании расходомеров и комплексных решений по измерению расхода мы ставим своей целью повышение общей готовности и эффективности процессов. Инновационная технология Heartbeat позволяет вам существенно увеличить интервалы периодической калибровки, и, таким образом, сократить простои.

Распределение пара

Распределение пара

Один из главных вопросов доставки пара – его транспортировка от бойлерной до конечных потребителей с минимальными потерями энергии. Надлежащая изоляция трубопроводов и мониторинг пароуловителей позволяют минимизировать потери энергии и риски, связанные с возможными гидроударами. Для поддержки реализации этих мер компания Endress+Hauser создала Службу проверки измерения энергии: технические эксперты этой службы выполняют калибровку на месте и проверяют точность ваших средств измерения энергии пара.

Потребление пара

Потребление пара

Пар поступает в теплообменник в перегретом или влажном состоянии, с различной степенью влажности. В идеальном случае это должен быть насыщенный пар, сухой на 100%. Наличие влажности пара приводит к падению эффективности теплопереноса и увеличивает риск гидроудара. Решения Endress+Hauser по прямому измерению влажного и сухого пара работают на основе различных принципов измерения и отвечают всем требованиям отраслевых стандартов (IAPWS- IF97/ASME). Поэтому вы можете быть уверены в точности результатов измерения.

Изучите наш ассортимент!

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Вы можете доверить нам задачу любого масштаба, будь то поддержка одиночного прибора или договор на услуги внешнего управления целым парком изделий. Мы стремимся обеспечить безопасную, эффективную и стабильную работу с паром, и понимаем ваши каждодневные потребности по управлению энергетическими и вспомогательными ресурсами. Принцип наших основателей – сначала услуги, потом оплата – сделал нашу компанию такой, какой она является сейчас.

  • От 5 до 15%

    оценочная экономия, полученная благодаря решениям по управлению энергоресурсами

  • 20 000

    евро на каждый миллион евро стоимости топлива экономится каждый год с применением экономайзеров.

  • 2%

    типичное повышение эффективности бойлера на каждые 10°C роста температуры питательной воды с применением экономайзеров.