Мониторинг и эксплуатация котлов

Измерение эксплуатационной эффективности позволяет увеличить общий срок службы котла

Пар остается одним из важнейших источников энергии в промышленных тепловых процессах. В условиях роста цен на энергоресурсы возникает потребность в эффективных способах сокращения потребления энергии при сохранении высокой доступности и эффективности. Дорогостоящие простои и мероприятия по техобслуживанию можно свести к минимуму, воспользовавшись точными и надежными решениями по измерению и мониторингу. Наши усовершенствованные решения по управлению общезаводским хозяйством помогают снизить капитальные и эксплуатационные расходы благодаря значительной экономии на всех этапах парового процесса.

Наше предложение

Требуется ли вам определить фактическую производительность имеющегося котельного оборудования, оптимизировать производственные процессы или оценить показатели отходящего газа – в любом случае вы можете положиться на наш опыт и отраслевые ноу-хау. Партнерство с Endress+Hauser в области интегрированных решений по управлению паровыми котлами позволит вам максимизировать отдачу от применения пара и использовать весь широчайший спектр наших решений по измерению, мониторингу и управлению паром.

  • Технология высшего класса для полевых измерений всех переменных процесса (расход, аналитические показатели, уровень, давление, температура и т.д.) с 3-элементным контролем

  • Повышение безопасности корпуса котла и предприятия в целом благодаря внедрению решений по измерению и расширенному мониторингу

  • Высокая эффективность благодаря полноте использования и анализу потребления по каждой единице

  • Широкий выбор интегрированных решений по управлению паром от одного производителя, соответствующих международным регулятивным стандартам

Какие точки измерения максимально повышают эффективность процесса

Параметры области применения пара

Контроль котла ©Endress+Hauser

Области применения

Подготовка питательной воды

Подготовка питательной воды

Качество и надежность подачи питательной воды крайне важны для обеспечения функциональной безопасности, эффективности и долговечности котла. В частности, поддержание оптимальной эффективности и стабильности подачи и распределения пара позволяет предотвратить дорогостоящие сбросы, переполнения и коррозию котла. С помощью наших решений вы поднимете качество питательной воды до максимума, что позволит снизить объем расходных материалов, требуемых для подготовки воды, и продлить срок службы котла.

Сжигание топлива и отведение выхлопа

Сжигание топлива и отведение выхлопа

Если сжигание топлива в горелке котла не вполне эффективно или в системе происходит потеря тепла, то в результате повышается количество отходов и возникает риск нарушения ограничений на выбросы. Таким образом, эффективность котла - одна из приоритетных целей. Endress+Hauser предоставляет оптимальные решения для безопасного, эффективного и доступного измерения характеристик сгорания топлива и управления выхлопом. Наши решения по мониторингу соответствуют стандартам для выбросов и всем нормам и правилам ASME (PTC 4-1998), относящимся к парогенераторам на основе сжигания топлива.

Производство пара

Производство пара

Неэффективная поставка пара или его ненадлежащая температура ставят нормальное функционирование предприятия под угрозу. Ввиду этого, крайне важно иметь соответствующие средства контроля над котлом и приборы для непрерывного измерения расхода. Наш полноценный ассортимент решений по измерению расхода и мониторингу позволяет обеспечить наивысшую общую эффективность. Стремясь быть лидером в инженерных инновациях, компания Endress+Hauser поднимает технологии, основанные на вихревом принципе, на новую высоту – теперь они позволяют отслеживать влажный пар и даже измерять величину доли сухого пара.

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

В основе предлагаемых нами изделий и услуг лежит глубокое понимание отраслевых потребностей и вопросов бизнеса. Положитесь на нас – мы окажем вам полную поддержку и поможем усовершенствовать структуру комплекса паровых котлов, одновременно оптимизировав техобслуживание и повысив производительность. Принцип нашей компании – прежде всего услуги, потом оплата – сделал ее такой, какой она является сейчас.

  • 24/7

    Эксплуатационная безопасность на протяжении всего жизненного цикла паровой системы

  • 10 млн.

    приборов установлено по всему миру

  • 73 000 долларов

    ежегодная экономия после установки системы управления, благодаря которой доля сброса теплоносителя понизилась с 8% до 6%