Оптимизация производства за счет контрольно-измерительного оборудования

Инновационные, надежные и простые в очистке при производстве и обслуживании технологии

Производство сахара в значительной степени зависит от расходов. Здесь крайне важно иметь прочное, долговечное и высококачественное контрольно-измерительное оборудование, поскольку оно позволяет повысить производительность и обеспечить неизменное качество. Процессы производства сахара могут быть оптимизированы без ущерба для качества продукции. Прочные, простые в очистке инновационные технологии обеспечивают высокую готовность предприятия и снижают риск повреждения оборудования во время технического обслуживания.

Наше предложение

Компания Endress+Hauser предлагает полный ассортимент одобренных инструментов для измерения расхода, уровня, температуры, давления, а также аналитических приборов для решения любых задач при производстве сахара. Наши приборы разработаны и изготовлены таким образом, чтобы выдерживать процессы очистки в периоды технического обслуживания и в неблагоприятных условиях производственных процессов.

  • Неизменное качество и вкус продукта

  • Стабильные параметры обработки (Брикс и т. д.)

  • Безопасность для установленного оборудования (насосы, расходомеры и т. д.)

  • Сокращение простоев

Процессы производства сахара

Нажимайте на карты, чтобы получить больше информации об улучшении и оптимизации производства сахара.

Обзор переработки сахарной свеклы ©Endress+Hauser

Обзор процесса переработки сахарной свеклы

Обзор переработки сахарного тростника ©Endress+Hauser

Обзор процесса переработки сахарного тростника

Процесс выпаривания ©Endress+Hauser

Технологический процесс и точки измерения при выпаривании сока

Процесс кристаллизации и центрифугирования ©Endress+Hauser

Технологический процесс и точки измерения при кристаллизации и центрифугировании

Области применения

Процесс выпаривания на сахарном заводе

Измерение уровня в процессе выпаривания

Одним из наиболее сложных процессов в производстве сахара является измерение уровня в испарителе. Низкий уровень очищенного сока может повредить целую партию и привести к незапланированному простою. Радарная технология, установленная в байпасной системе, обеспечивает стабильный и надежный контроль уровня.

Deltabar FMD71: измерение перепада давления

Оптимизация измерения перепада давления

Неблагоприятные производственные условия и процессы очистки часто приводят к повреждению системы измерения перепада давления в испарителях. Надежной заменой "один-к-одному" является Deltabar FMD71, наша инновационная электронная система измерения перепада давления. Керамическая ячейка обеспечивает максимальную прочность в сочетании с износостойкостью и вакуумной герметичностью. Кроме того, Deltabar предлагает дополнительные преимущества: более быструю установку, снижение простоев и потребности в обслуживании, а также меньшее количество запасных частей.

Кристаллизация в процессе производства сахара

Поддержание значения pH в безопасных пределах

Оптимальный диапазон рН в процессе кристаллизации составляет от 6,5 до 7,0, что обеспечивает получение высококачественного конечного продукта. Из-за низкой ионной силы воды, смешанной с сахаром, стеклянный электрод не может использоваться. Мы рекомендуем использовать наши цифровые нестеклянные датчики Memosens ISFET или Ceramax. Кроме того, Ceramax обеспечивает долговременную стабильность и требует минимального обслуживания.

Процесс выпаривания в производстве сахара

Концентрация по шкале Брикса на самом высоком уровне

На фазе выпаривания производится сироп с концентрацией примерно 65° по шкале Брикса. Помимо основной задачи измерения массового расхода и плотности Promass также осуществляет линейный анализ концентрации по шкале Брикса с высокой степенью точности. Наша новая платформа расходомера позволяет организовать четкие стандартизованные диагностические уведомления с использованием технологии Endress+Hauser Heartbeat, что обеспечивает профилактическое обслуживание, предоставляя при этом подтверждение эксплуатационной надежности и безопасности процесса.

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Как производителю сахара вам необходимо минимизировать время простоя или другие риски во время процесса. По этой причине вам нужен рядом надежный партнер. Наши опытные специалисты по отраслям промышленности и областям применения могут помочь вам оптимизировать процессы и повысить готовность предприятия.

  • 24/7

    Производство без перерывов и простоев.

  • ОТСУТСТВИЕ

    поломок или повреждений инструментов при производстве и техническом обслуживании.

  • Более 1000

    технологических контрольно-измерительных инструментов компании Endress+Hauser, установленных на каждом сахарном заводе, позволят повысить готовность вашего производства.