Стандартизация приборов в проектах
Сокращение затрат на ввод в эксплуатацию и хранение запасных частей за счет стандартизации приборов
Выбор и разработка правильного комплекса приборов для предприятия пищевой промышленности и машиностроения – достаточно сложная задача, будь то новая установка или проект по модернизации. Занимающаяся этим компания должна учитывать все актуальные тенденции и нормы в области гигиенического исполнения, безопасности для пищевых продуктов и их качества. Для успешной реализации таких проектов с четкой направленностью на цель и соблюдением графика необходим большой объем знаний в конкретной отрасли промышленности и области применения.
30 - 40%
сокращение складского запаса зап.частей.

Надежный партнер
Доверьте стандартизацию приборов в ваших проектах компании Endress+Hauser, постоянно имеющей дело с процессами, рисками и сложными задачами. Эксперты компании по различным отраслям промышленности и областям применения отлично представляют себе растущие требования в пищевой промышленности, связанные с гигиеническими нормами, безопасностью пищевых продуктов и их качеством.
Спектр наших услуг включает в себя:
Комплексная поставка всех компонентов – единый поставщик всех измерительных приборов, необходимых для определения параметров процессов в пищевой промышленности
Обширный опыт реализации крупных проектов, включая координацию работы с генеральными подрядчиками, строительными и машиностроительными организациями и субподрядчиками
Упрощение проекта и снижение рисков
Высокая квалификация в соответствующих отраслях и областях применения в глобальном масштабе
Поддержка компании на каждом этапе проекта
Концепция
Своевременное участие всех сторон – ключевое условие для успешной реализации проекта от начала до конца. Особую важность имеет профессиональное взаимодействие и выполнение запланированных действий на начальном этапе. Четкие и понятные соглашения между всеми партнерами, от владельца проекта до производителя систем – залог беспроблемной реализации проекта.

Планирование
Выбор и разработка комплекса измерительных приборов, оптимально соответствующих поставленным целям, требует больших затрат времени и ресурсов на этапе проектирования. Стандартизация набора измерительных приборов значительно упрощает эту задачу и дает еще больший потенциал:
Сокращение времени выхода на рынок за счет более быстрой приемки при вводе в эксплуатацию
Постоянная экономия эксплуатационных затрат благодаря, например, упрощению операций калибровки
Снижение затрат на набор необходимых запасных частей
Снижение трудозатрат на обучение
Повышение готовности предприятия и общей эффективности оборудования благодаря расширенной диагностике и оптимальной интеграции

Реализация
На этапе реализации компания Endress+Hauser использует весь свой опыт в управлении проектами, инструменты проектирования и широкий спектр решений. Endress+Hauser предоставляет полный комплекс услуг, за счет чего проект становится проще, предотвращается превышение бюджета и обеспечивается соблюдение графика. Программные инструменты, такие как Applicator, Life-Cycle-Management и W@M, позволяют сократить трудозатраты и стабилизировать реализацию проекта.

Ввод в эксплуатацию
Сотрудничество с опытными техниками Endress+Hauser и высокая степень унификации приборов позволяют обеспечить безошибочный монтаж, сократить время ввода в эксплуатацию (уменьшение до 50%), минимизировать трудозатраты на обучение технического персонала заказчика и специалистов по техобслуживанию.

Эксплуатация
Компания Endress+Hauser, помимо прочего, оказывает поддержку текущей работы предприятия. С точки зрения безопасности, качества и надежности очень важную роль играет калибровка. Обеспечиваемая компанией Endress+Hauser полная прослеживаемость калибровки, будь то на месте эксплуатации или в калибровочной лаборатории Endress+Hauser, позволяет гарантировать высочайшую степень достоверности и точности измерений.

Изучите наш ассортимент!
Преимущества
Цель компании – помочь заказчику успешно реализовать проект по новой установке или модернизации. Профессиональное взаимодействие на всех этапах проекта создает доверие и играет решающую роль для успеха. Имея в штате экспертов по различным отраслям промышленности и областям применения, а также обширный опыт стандартизации измерительных приборов в крупномасштабных проектах по всему миру, компания способна оказать вам любую необходимую поддержку.