Оптимизация водных проектов с основным поставщиком КиП

Упростите управление проектом, применив измерительные приборы из нашей широкой линейки моделей

Основная и самая трудная задача управления проектом — осуществить его в срок и без превышения бюджета. Это относится и к области водных проектов. Измерительное оборудование может составлять не очень большую часть проекта, однако эта часть очень важна для успешной долговременной работы предприятия. Обеспечение безопасной и эффективной работы с водой требует тщательного подбора КИП. Комплексное применение решений одного изготовителя, такого как Endress+Hauser, выбранного в качестве основного поставщика, значительно облегчает выбор КИП.

Надежный партнер в глобальных проектах

Сотрудничество с Endress+Hauser как с основным поставщиком приборов дает вам множество преимуществ. Мы предоставим Вам поддержку как партнер, принимающий на себя полную ответственность за реализацию всех сопутствующих услуг и обеспечивающий оптимальное осуществление проекта. Endress+Hauser станет вашим опытным партнером на всех стадиях от предпроектной разработки до эксплуатации. Предложение Endress+Hauser полностью охватит все ваши требования по управлению проектом и позволит успешно их реализовать:

  • Все приборы, необходимые в данном проекте, и связанные с ними услуги

  • Опытные профессионалы помогают сократить количество вносимых изменений для более точного следования графику работ

  • Стандартизация применяемого оборудования сокращает риски отказов, снижает стоимость реализации и минимизирует затраты на ТО, ремонт и эксплуатацию

  • Полный комплекс услуг по обслуживанию на протяжении всего жизненного цикла

Подход Endress+Hauser к управлению проектами

Традиционный способ управления проектами ©Endress+Hauser

Традиционный подход к управлению проектами с опорой на нескольких поставщиков изначально трудно выполним.

Сотрудничество с Endress+Hauser в области проектирования позволяет обеспечить целостность и избежать неопределенностей. ©Endress+Hauser

Сотрудничество с Endress+Hauser в качестве партнера на стадии проекта позволяет обеспечить целостность и избежать неопределенностей, даже если в работе используются продукты сторонних поставщиков.

Endress+Hauser поставляет измерительное оборудование и услуги партиями в различных сочетаниях. ©Endress+Hauser

Являясь основным поставщиком приборов, Endress+Hauser сможет удовлетворить ваши особые требования к проекту, объединяя свои приборы и услуги в различные пакеты предложений.

Все решения — от одного поставщика

Управление проектом

Преимущества работы с одним поставщиком

Использование измерительных приборов различных изготовителей неизбежно приводит к усложнению проекта — это и поставка различными партиями, и взаимодействие с различными контактными лицами, и координация разных процессов. Результатом может стать рост трудозатрат или даже риски несоблюдения сроков проекта и бюджетных ограничений. Сотрудничество с Endress+Hauser в качестве вашего основного поставщика приборов означает, что все измерительное оборудование от измерительных преобразователей до датчиков, а также аксессуары и услуги, будут поставляться в рамках единого конечного решения.

Проектирование

Вовлечение на ранних этапах для оптимальной реализации проекта

Раннее участие, интеграция рабочих групп и отлаженное взаимодействие — характерные черты подхода основного поставщика к работе над проектами. В случае успеха такой подход позволяет сократить затраты и риски. Это обусловлено главным образом тем, что на ранней стадии проектирования все еще могут обсуждаться различные технические решения. Благодаря подходу от основного поставщика можно избежать изменений «в последний момент» и получить уверенность в том, что с самого начала будет выбрана наиболее подходящая технология.

Услуги в течение всего жизненного цикла

Поддержка в течение всего жизненного цикла

После того, как решение будет реализовано, Endress+Hauser продолжит поддержку и будет оказывать ее на протяжении всего жизненного цикла. Такой комплексный подход сокращает число конфликтов оборудования и недоработок, характерных для эксплуатации приборов нескольких различных изготовителей. К примеру, благодаря постоянной и легкой доступности документации сокращаются временные затраты на работу с ней. А за счет упрощенной процедуры закупок, хранения, технического обслуживания и ремонта сокращаются и финансовые расходы.

Изучите наш ассортимент!

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Сотрудничество с Endress+Hauser как с основным поставщиком приборов в водных проектах даст не только беспроблемную реализацию проекта, но и сокращение затрат в течение всего жизненного цикла предприятия. При этом вы получаете преимущество от использования глубоких отраслевых и прикладных знаний экспертов Endress+Hauser в сочетании с их опытом по управлению проектами, а значит — уверенность в соблюдении сроков и рамок бюджета.

  • 4 недели

    экономия времени вашего проекта по сравнению с традиционным способом благодаря применению электронной системы, включающей 800 заказных позиций оборудования.

  • 80%

    экономии вашего времени по сравнению с традиционным способом на создание проектной документации, включая, например, чертежи CAD, благодаря применению инструмента проектирования Endress+Hauser, включающем 800 различных единиц оборудования.

  • 25 000

    долларов США экономится на запасных частях, если Endress+Hauser становится основным поставщиком приборов (при выделении общей суммы в 700 000 долларов США на приборы в проекте).