Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Управление резервуарными парками и учет топлива

Безопасный и экономичный учет топлива с системами для слива и налива и решениями по управлению запасами

Учет топлива в горнодобывающей отрасли является принципиально важным. Топливо составляет одну из главных статей затрат, поскольку тяжелый специализированный транспорт, в частности, карьерные самосвалы, потребляет его в больших объемах. Кроме того, перебои с наличием топлива могут приводить к большим финансовым потерям, и чем удаленнее объект, тем выше риск. Точный мониторинг бункеров при их заполнении важен для защиты персонала и окружающей среды. Технологии Endress+Hauser по управлению топливом помогают минимизировать риск и повысить эффективность производства на горнодобывающих предприятиях.

Наше предложение

Топливо — это "кровь" таких предприятий и процессы управления и учета топлива часто имеют заметный потенциал по оптимизации. Endress+Hauser предлагает технологии для повышения качества управления топливом в сфере добычи полезных ископаемых.

  • Измерительные системы для слива/налива, позволяющие оптимизировать процессы загрузки топлива при его приеме от поставщиков

  • Средства управления запасами для обеспечения бесперебойной поставки топлива

  • Решения по предотвращению перелива бункеров для защиты персонала и окружающей среды

Области применения

Прямой налив топлива

Налив топлива может быть слабо контролируемым процессом по причине большой погрешности механических расходомеров (часто не менее 0,5%), а разногласия между поставщиками оборудования и персоналом горнодобывающих предприятий — обычное дело.

Прямой налив топлива
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предлагает множество технологий для устранения неопределенностей при загрузке топлива.

  • Интегрируйте в вашу систему кориолисовый расходомер Endress+Hauser, обладающий погрешностью 0,1%

  • Обеспечьте обнаружение разбавленного и загрязненного топлива, используя наши уникальные средства калибровки по плотности

  • Улучшите точность процесса перекачки топлива до 0,25% с помощью нашей измерительной системы для погрузочно-разгрузочных работ

Расширенное управление запасами топлива

После доставки на объект топливо необходимо хранить, вести его мониторинг и управлять им. Чтобы принимать оптимальные решения по управлению запасами топлива, персоналу горнодобывающих предприятий требуется бесперебойный высококачественный интерактивный доступ к данным в режиме реального времени.

Расширенное управление запасами топлива
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предлагает передовые решения по управлению запасами для топливных хранилищ.

  • Интеллектуальные системные компоненты, такие как ПЛК и шлюзы

  • Передовые системы телеметрии для удаленных или труднодоступных мест

  • Точные, безопасные и надежные средства измерения уровня и температуры

Гарантированное предотвращение перелива

Перелив бункера не только опасен для персонала и окружающей среды, но и приводит к потере ценных и дефицитных ресурсов.

Гарантированное предотвращение перелива
Наши экспертные знания в этой области

Для устранения всех этих рисков Endress+Hauser предлагает полную линейку инструментов для предотвращения перелива.

  • Радарные измерительные приборы для мониторинга объема топлива

  • Точечные датчики предельного уровня для обнаружения заполненности бункера

  • Соответствие стандартам и нормам, предъявляемым для повышения безопасности

Преимущества

Благодаря опыту в области горного производства и нефтегазовой промышленности Endress+Hauser может предложить специализированные решения для ваших задач в сфере управления операциями учета топлива. Кроме того, предложение включает в себя как системные компоненты, так и измерительные приборы, что позволяет сделать интеграцию более простой и надежной.

  • 0,25%

    погрешность измерения слива и налива топлива

  • Менее 1 мин

    время отклика при потенциальных переливах

  • Менее 5 мин

    требуется для контрольного тестирования 16 резервуаров с топливом

Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности