Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Безопасное и надежное производство стали

Наши измерительные приборы и программное обеспечение помогут повысить безопасность сталелитейного производства

Высокие температуры, расплавленный металл и перегрузки – параметры сталелитейного производства, которые оказывают стрессовое воздействие, как на людей, так и на оборудование. Одним из важнейших приоритетов для персонала, управляющего сталелитейным производством, является эксплуатационная готовность предприятия. Она необходима для предотвращения несчастных случаев и обеспечения непрерывности производства в условиях чрезвычайно высокой конкуренции. Для всего этого требуется надежное измерительное оборудование, обеспечивающее достоверные данные, а также интеллектуальные решения по управлению им.

Наше предложение

Наши технические специалисты помогут обеспечить соблюдение требований стандартов функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61508 (функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью) и ГОСТ Р МЭК 61511 (системы безопасности приборные для промышленных процессов), оказав содействие на каждом этапе выбора оборудования, услуг и решений, оптимального для предприятия и отрасли, из нашего комплексного модельного ряда, в основе которого – более чем 65-летний опыт работы.

  • Обеспечение безопасного и надежного мониторинга контуров водяного охлаждения

  • Измерение уровня кислотного раствора и защита от перелива

  • Измерительные приборы с сертификацией SIL

  • Онлайн-мониторинг точек измерения

Области применения

Обеспечение надежного мониторинга контуров водяного охлаждения

Дефекты в контурах водяного охлаждения могут быть крайне опасными для оборудования и персонала. Особенно это касается сталелитейных заводов, где такие контуры используются для контроля экстремально высоких температур — охлаждения кислородной фурмы в конвертере или свода электродуговой печи. Кроме того, необходим регулярный мониторинг качества воды во избежание роста водорослей или инфекционных бактерий, таких как легионелла.

Производство стали
Наши экспертные знания в этой области

Для мониторинга таких процессов созданы специальные датчики, рассчитанные на работу в жестких условиях сталелитейных производств.

  • Наше решение по обнаружению утечек измеряет значения расхода на входе и выходе контура с помощью специальных расходомеров с электромагнитным или ультразвуковым принципом измерения. Рядом с расходомерами устанавливаются датчики, с которых поступают данные о температуре на входе и выходе.

  • Качество воды в контуре охлаждения контролируется по таким параметрам мониторинга, как pH, отложения диоксида кремния и содержание кислорода. Ассортимент наших изделий для анализа жидкостей, включающий в себя цифровые датчики и преобразователи, позволяет обеспечить надежное и достоверное измерение.

Измерение уровня кислотного раствора и защита от перелива

Производство высокосортного листового металла включает в себя этап травления. В этом процессе производится удаление загрязнений с поверхности металла с применением растворов различных кислот. Обращение с кислотами представляет опасность как для окружающей среды, так и для персонала. Для предотвращения перелива необходимо постоянно отслеживать уровень кислотных растворов в резервуарах.

Кислотные резервуары
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предлагает радарные уровнемеры, разработанные специально для измерений в агрессивных средах, и оказывает поддержку при их установке, помогая обеспечить надежную и точную работу приборов.
Кроме того, Endress+Hauser предлагает комплексное автоматизированное решение для защиты от перелива, которое поможет реализовать необходимые меры предосторожности и сэкономить время и деньги.

Измерительные приборы с сертификацией SIL

Контроль процессов надежен настолько, насколько надежны используемые приборы. При оценке датчика операторы могут опираться на такие отраслевые стандарты, как ГОСТ Р МЭК 61511.

Уровни полноты безопасности (SIL)
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предлагает один из самых объемных портфелей устройств, сертифицированных по ГОСТ Р МЭК 61508 и изготовленных с соблюдением стандартов безопасного проектирования. В процессе разработки аппаратного и программного обеспечения были внедрены стандартизованные мероприятия по исключению систематических сбоев и контролю над случайными отказами. Узнайте больше о нашем портфеле решений с уровнем SIL.

Онлайн-мониторинг точек измерения

Один из основных путей повышения безопасности персонала – сокращение времени, проводимого в опасных зонах.

Онлайн-мониторинг Netilion
Наши экспертные знания в этой области

Новые технологии онлайн-доступа и цифровых измерений дают возможность управлять процессами дистанционно. Компания Endress+Hauser разработала целый ряд цифровых сервисов для оптимизации управления процессами.

Узнайте, как можно повысить безопасность и надежность предприятия

Обработка стали ©Endress+Hauser
Система обнаружения утечек в конверторе ©Endress+Hauser
Система обнаружения утечек ©Endress+Hauser

Преимущества

Безопасность и надежность предприятия – это важнейшие аспекты, которые следует доверять надежному партнеру, заинтересованному не в получении быстрой прибыли, а в построении долгосрочного сотрудничества. Endress+Hauser – это именно такая компания, надежный партнер сталелитейных предприятий в более чем 100 странах вот уже 65 лет. Наши измерительные приборы и решения, разработанные полностью в соответствии с отраслевыми потребностями, применяются во всем мире.

  • Более 200 000

    датчиков температуры установлено в процессах производства стали во множестве различных стран.

  • 55 000

    умных датчиков интегрировано в 65 проектах цифровой оптимизации.

  • 2,6 млн

    полевых измерительных приборов реализовано на предприятиях в секторе добычи и переработке полезных ископаемых только за период с 2007 г.
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
Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности