Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Управление сточными водами — безопасное и эффективное

Оптимизируйте управление осажденной водой, чтобы защитить людей и окружающую среду с умеренными затратами

Управление сточными водами — сложная задача, особенно при учете паралелельного ведения огромного числа процессов в области добычи полезных ископаемых. Закачка масс пустой породы в отстойники требует непрерывного мониторинга, без которого невозможно обеспечить защиту окружающей среды и местного населения. Контроль множества параметров, таких как показатели на входе, уровень водного слоя, соседние водные объекты и уровень дамбы, часто ведется по месту, что занимает много времени и подвержено возникновению ошибок при измерении.

Наше предложение

Endress+Hauser предлагает полную линейку решений для точного и эффективного мониторинга хвостов. Умные измерительные приборы Endress+Hauser осуществляют измерение множества параметров и непрерывно выдают точные и надежные данные в систему мониторинга или управления, в том числе в дистанционном режиме. В результате их внедрения значительно повышается эффективность управления сточными водами на горнодобывающих предприятиях.

  • Мониторинг показателей на входе, отвалов и качества воды для защиты населения и окружающей среды

  • Высокоточные и прочные измерительные приборы для работы в жестких условиях

  • Дистанционный мониторинг в реальном времени для безопасного и эффективного принятия мер в случае необходимости

Области применения

Комплексный мониторинг показателей на входе

Комплексное управление хвостами начинается на входном участке отстойников. Его задачи не ограничиваются мониторингом фундаментальных показателей на входе, таких как расход хвостов. Например, для мониторинга емкости хвостовых прудов необходимо измерять содержание твердого в составе хвостов.

Комплексный мониторинг показателей на входе
Наши экспертные знания в этой области

Технологии Endress+Hauser обеспечивают комплексный мониторинг показателей на входе.

Точное измерение уровня

Один из важнейших параметров, критичных для безопасного функционирования хвостовой дамбы — уровень, причем не только поверхностной воды, но и водного слоя под дамбой. Мониторинг уровня поверхностной воды позволяет вовремя отслеживать ее подъем, вызванный, например, потоками извне, дождями или таянием льда.

Точное измерение уровня
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предлагает широкий спектр решений для точного и безопасного мониторинга хвостовой дамбы.

Мониторинг качества воды с соблюдением всех требований и норм

Ответственное управление сточными водами подразумевает мониторинг качества воды в близлежащих водных объектах с целью обеспечения безопасности местного населения и окружающей среды.

Мониторинг качества воды с соблюдением всех требований и норм
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser упрощает решение этой задачи, предлагая свои стационарные и мобильные пробоотборники, отвечающие всем применимым национальным и международным стандартам, таким как ISO 5667.

  • Пробоотборники могут быть скомплектованы под ваши индивидуальные требования

  • Практичный и точный мониторинг по месту — мобильный пробоотборник

  • Проводите автоматизированный отбор воды с применением стационарных пробоотборников

  • Подключение нескольких датчиков с поддержкой Memosens (до 4) для создания полноценного измерительного узла

  • Дополнительные возможности: отбор проб по событию, дальнейшая интеграция с ПЛК

Надежный дистанционный мониторинг

Мониторинг хвостовых дамб в ручном режиме отнимает много времени и сил.

Надежный дистанционный мониторинг
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предлагает решения по дистанционному мониторингу, основанные на комбинации изменительных приборов и беспроводной технологии, что является экономичной и надежной альтернативой ручным измерениям.

  • Проконсультируйтесь с нашими экспертными группами и получите решение, оптимизированное под ваши потребности

  • Внедрите в свою систему высокоточные и надежные интеллектуальные приборы для мониторинга

  • Используйте подключение по стандартизованным протоколам, таким как WirelessHART, или фирменное облачное IIoT-решение Endress+Hauser Netilion

  • Перейдите на дистанционный мониторинг и сделайте управление хвостовой дамбой экономически эффективным

Узнайте больше о дистанционном мониторинге

WirelessHART ©Endress+Hauser

Преимущества

После каждого происшествия, связанного с хвостохранилищем, возрастает понимание необходимости более жесткого контроля и соблюдения законодательных требований. Endress+Hauser поможет вам разработать надежную систему мониторинга для хвостохранилищ, опираясь на большой опыт в горнодобывающей отрасли и сфере водоочистки. Обширный ассортимент решений Endress+Hauser не только охватывает все важные точки измерения, но и предлагает современные решения для дистанционного мониторинга объектов. Благодаря этому наблюдение за вашими хвостохранилищами становится более эффективным и отнимает меньше времени.

  • 80%

    максимальное содержание твердых частиц, при котором электромагнитные расходомеры Endress+Hauser могут беспрепятственно проводить измерения

  • +/- 2 мм

    точность рекомендуемого нами прибора для измерения уровня воды

  • 90%

    измерительных приборов Endress+Hauser уже имеют поддержку цифровых технологий

Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности