Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Интернет вещей (IIoT) в химической отрасли повышает производительность

Активация максимального потенциала полевых приборов для увеличения производительности и сокращения времени простоев

IIoT в химической промышленности — совершенно новый и неосвоенный источник рыночных преимуществ в условиях высококонкурентной среды и жестких требований по безопасности и соответствию нормативам. При наличии необходимого ноу-хау IIoT (экосистема связанных устройств) способен дать значительный рост эффективности производственных процессов. Технологии Endress+Hauser позволяют в полной мере раскрыть этот потенциал на любом предприятии во множестве аспектов, от получения высокоточных данных до аналитики и принятия решений на ее основе.

Наше предложение

Химическая отрасль отличается интенсивной конкуренцией, и в то же время многим операторам предприятий еще только предстоит осознать потенциал, который скрыт в огромном объеме данных, поступающих от полевых приборов. Экосистема Endress+Hauser Netilion, содержащая в себе различные приложения и алгоритмы IIoT, дает нашим заказчикам возможность превращать свои потоки данных от полевых приборов в аналитические результаты и с их помощью повышать эффективность производства, не тратя ресурсы на пирамиду автоматизации.

  • Собирайте данные глубокой аналитики по парку установленного оборудования и принимайте более обоснованные решения для оптимищации техобслуживания, производства, эксплуатации и логистической цепочки

  • Создавайте виртуальные копии с помощью периферийных устройств с простой системой «Подключай и работай», использование дисплейного монитора не требуется

  • Устраняйте незапланированные ошибки в измерительных приборах дистанционно, с помощью планшетного компьютера или смартфона

Области применения

Перенесите данные полевых измерительных приборов в новое измерение

Среда, по которой идет обмен данными, и связность жизненно важны для цифровизации. Они открывают невиданные ранее возможности по повышению производительности и безопасности, но при этом их не так просто реализовать в уже имеющемся парке установленных приборов.

Перенесите данные полевых измерительных приборов в новое измерение
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предлагает различные способы обеспечения связности, от установки пограничных устройств с кабельным подключением до приборов с Wi-Fi и поддержкой SIM-карт.

  • Установите связь между вашими полевыми приборами и облаком Endress+Hauser, используя удобные и легкие в установке пограничные устройства

  • Подключайтесь к облаку Netilion напрямую посредством приборов, поддерживающих установку SIM-карт, и откройте новые безграничные возможности

Легкая цифровизация приборов с помощью приложения Scanner

Для того, чтобы реализовать все преимущества цифровых сервисов на уровне предприятия, необходимо создать для каждой единицы оборудования его цифрового "двойника". Решение этой задачи в отношении приборов, еще не поддерживающих цифровую среду, может вызвать у оператора предприятия серьезные затруднения.

Легкая цифровизация приборов с помощью приложения Scanner
Наши экспертные знания в этой области

Приложение Endress+Hauser Scanner позволяет создавать цифровых "двойников" установленных приборов практически мгновенно, обеспечивая беспроблемный доступ ко всему спектру сервисов Netilion.

  • Скачайте приложение Scanner бесплатно для iPhone или устройств на Android, отсканировав QR-код, который имеется на всех приборах Endress+Hauser и многих изделиях других изготовителей

  • Считайте RFID-метку и создайте цифрового "двойника" с фотографиями, тегами, GPS-координатами, важнейшими параметрами, серийным номером и множеством другой информации

Netilion Analytics — комбинируйте данные аналитики и принимайте решения

Менеджерам по техобслуживанию приходится учитывать множество KPI-показателей, в том числе количество поставщиков и остановы производства. Мониторинг и оптимизация такого числа KPI-показателей может представлять трудность, особенно в сложных процессах химического производства.

Собирайте данные, сопоставляйте их и принимайте решения с помощью Netilion Analytics
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser Netilion Analytics в сочетании с цифровыми "двойниками" оборудования реализует удобный и точный дистанционный мониторинг всех KPI-показателей в реальном времени, а также дает ценную аналитическую информацию для оптимизации процессов.

  • Полная картина по количеству единиц оборудования, производителям, устаревшим приборам и возможным новым моделям для их замены

  • Анализ и мониторинг цифровых "двойников" в автоматическом и непрерывном режиме

  • Формирование оперативных отчетов с кратким анализом парка установленного оборудования

  • Испытайте Netilion Analytics бесплатно

Быстрое устранение ошибок с помощью Netilion Health

Когда возникает непредвиденная ошибка, крайне важно вовремя отреагировать на нее, не допустив дорогостоящего простоя. Много времени может уйти на изучение технической документации в поисках подходящих решений.

Быстрое устранение ошибок с помощью Netilion Health
Наши экспертные знания в этой области

Netilion Health — цифровой сервис, который не только идентифицирует ошибки и уведомляет о них, но и дает рекомендации по их устранению.

  • Работайте в Netilion Health с помощью планшетного компьютера Field Xpert SMT70

  • Устраняйте ошибки дистанционно без физического вмешательства в полевые приборы

  • Используйте Netilion Health в полевых условиях и взрывоопасных зонах (Ex zone 2) без дополнительного риска

  • Испытайте Netilion Health бесплатно

Защита данных, которой можно доверять

Ввиду интенсивной конкуренции в химической отрасли, одним из главных вопросов для операторов предприятий с развернутой IIoT-средой является защита данных.

Защита данных, которой можно доверять
Наши экспертные знания в этой области

Предложение Endress+Hauser по IIoT сертифицировано как обеспечивающее максимальную сквозную защиту данных. На всех участках маршрута от пограничного устройства до данных заказчика в облаке используются только передовые механизмы защиты:

  • Шифрование с использованием длинных ключей (HTTPS / TLS с SHA-256)

  • Сотрудничество с сертифицированными центрами хранения и обработки данных (например, ISO 27001)

  • Сертификат от независимой организации с лицензией от EuroCloud и 4-звездным рейтингом

Узнайте, как мы можем помочь вам в цифровизации

цифровизация, цифровизация, IoT, объединение в сеть, iot-приложения ©Endress+Hauser

Endress+Hauser помогает заказчикам активнее отслеживать внутренние процессы на производстве благодаря набору приложений, преобразующих данные в применимую на практике информацию. Все это в комплексе и образует IIoT-экосистему Netilion.

приложения IoT, цифровизация, полевые приборы, облако, открытая интеграция ©Endress+Hauser

Кроме того, наша IIoT-экосистема Netilion для эксплуатации и обслуживания оборудования сертифицирована и открыта для полевых приборов и облаков других производителей.

Namur, открытая архитектура namur, открытая интеграция, noa ©Endress+Hauser

В соответствии с открытой архитектурой Namur Open Architecture (NOA) наша сеть IIoT создает параллельный канал для прямой передачи данных в облако – нет необходимости использовать развернутую на производстве классическую архитектуру.

Преимущества

Простои и незапланированное техническое обслуживание – распространенные явления в химической промышленности. IIoT и большие объемы данных открывают новые неоценимые возможности для борьбы с ними. Компания Endress+Hauser разработала концепт и утилиты, облегчающие цифровизацию химических производств наших заказчиков с соблюдением всех мер безопасности. Мы, ваш проверенный годами сотрудничества партнер, поможем освоить IIoT с целью оптимизации производственных процессов и повышения эффективности трудового коллектива.

  • 30%

    установленного на предприятиях оборудования устарело, отсюда незапланированные простои.

  • 25 000

    функциональных состояний доступно для вас.

  • 0 часов

    на программирование в РСУ/ПЛК благодаря автоматизированным обновлениям установленных на замену приборов.

Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности