Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Повышение эффективности переработки природного газа до максимума

Повысьте производительность установок по переработке и сжижению природного газа и производству СПГ

Состав извлекаемого природного газа нестабилен, а условия процесса и окружающей среды постоянно меняются, поэтому обеспечить эффективное и бесперебойное функционирование процессов переработки, линий сжижения и вспомогательных установок довольно сложно. Оборудование хранения, распределения и регазификации СПГ нуждается в современных средствах контроля процесса. Обязательное условие конкурентоспособности предприятия — наличие высокоточных измерительных приборов и средств расширенного контроля над всеми процессами, связанными с природным газом, по всей цепочке создания его стоимости.

Наше предложение

Широкий спектр полевых измерительных приборов, решений и услуг Endress+Hauser позволяет реализовать все ваши потребности по повышению производительности и улучшению контроля над процессами и обеспечить соблюдение требований по качеству газа: лазерные анализаторы, измеряющие содержание посторонних веществ в потоках природного газа и определяющие состав природного газа и СПГ; средства высокоточного измерения расхода влажных и сухих газов на всех ступенях установок по переработке и сжижению; приборы для анализа и очистки воды и пара, решения по коммерческому учету СПГ.

  • Надежные микроимпульсные уровнемеры для установок обессеривания газа.Точное ультразвуковое измерение расхода влажных и сухих газов на предприятиях по переработке природного газа

  • Онлайн-мониторинг следовых количеств H2O: анализаторы на основе абсорбционной спектроскопии с перестраиваемым диодным лазером (TDLAS) определяют насыщенность и проницаемость слоя адсорбента, обеспечивая высокоэффективный контроль над системами осушки молекулярных сит

  • Точное измерение состава СПГ: рамановские анализаторы Kaiser вычисляют энергосодержание (значение в БТЕ и число Воббе) и денежную стоимость топлива в процессе производства и в последующих точках коммерческого учета

  • Вспомогательные ресурсы: большой ассортимент приборов и решений для анализа и очистки воды и пара дает вам возможность защитить установку от повреждений и сократить расходы на эксплуатацию

  • Узлы коммерческого учета СПГ в пунктах загрузки-разгрузки автоцистерн: комплексные услуги по проектированию, разработке, комплектованию и строительству станций загрузки и разгрузки СПГ для автоцистерн от одного подрядчика

Области применения

Надежное измерение уровня в установках обессеривания газа

Сырой природный газ из различных формаций имеет различное содержание кислотных газов (H2S и CO2). Установки обессеривания газа удаляют кислотные газы посредством химической абсорбции. Типовая перерабатывающая установка включает в себя контактную колонну (поглотитель) и отгоночную колонну (дистиллятор). Эффективный контроль уровня в этих колоннах критически важен для стабильного функционирования, обеспечивающего равномерность потока амина на выходе блока.

Установка аминовой очистки
Наши экспертные знания в этой области

Технология микроимпульсного измерения уровня дает уникальные преимущества, позволяющие обеспечить стабильную работу и высокую производительность блока.

  • Надежное измерение даже при меняющихся свойствах продукта и условиях процесса

  • Приборы не имеют подвижных частей и поэтому не требуют техобслуживания, в отличие от механических уровнемеров

  • Простота ввода в эксплуатацию и диагностика — необходимые данные хранятся в HistoROM

  • Беспроблемная интеграция в системы управления процессами или обслуживания парков приборов

Онлайн-мониторинг следовых количеств H2O

Обессеренный природный газ, выходящий из блока аминовой обработки, насыщается водяным паром. Далее производится осушка молекулярными фильтрами, которая позволяет обеспечить низкую концентрацию H2O (< 0,1 ppm), необходимую для криогенных процессов в блоках выделения газоконденсата и производства СПГ. Для быстрого обнаружения прорыва влаги в слое адсорбента необходимо высокоточное измерение для того чтобы оператор мог оперативно переключить поток газа на емкость со свежим регенерированным слоем.

Система осушки молекулярными ситами на заводе по переработке природного газа
Наши экспертные знания в этой области

TDLAS-анализаторы нашего производства позволяют оптимизировать эти задачи за счет быстрого обнаружения насыщения и повреждения слоя адсорбента.

  • Запатентованная технология дифференциальной спектроскопии обеспечивает измерение содержания H2O при значениях менее 1 ppm, что позволяет быстро обнаруживать прорыв влаги в слое адсорбента

  • Лазерное измерение обладает высокой селективностью и точностью при определении содержания H2O в природном газе и не зависит от наличия метанола и других загрязнителей

  • Встроенная трубка для контроля проникающей способности обеспечивает автоматическую проверку анализатора

  • См. указание по применению Измерение содержания H2O в исходном сухом газе при производстве СПГ

Ультразвуковое измерение расхода на заводах переработки природного газа

Надежное измерение расхода имеет огромное значение для оптимизации переработки природного газа и упрощения эксплуатационных задач. Эти задачи не могут быть простыми по своей природе ввиду присутствия влаги в газе и непостоянства состава сырьевого газа. Точное измерение расхода газа в блоках осушки и очистки от кислых компонентов крайне важно для поддержания эффективности и минимизации потенциальных проблем с переполнением ребойлеров и утечками химических реагентов.

Prosonic Flow G 300/500 обеспечивает высокоточное ультразвуковое измерение расхода влажных и сухих газов
Наши экспертные знания в этой области

Ультразвуковые расходомеры Endress+Hauser для газов обеспечивают высокоточное измерение сухих и влажных газов на всех этапах переработки газа, включая обессеривание, осушку, фракционирование и выделение этана, СУГ и фракции С5+

  • Более высокая точность и лучший контроль над процессом — компенсация температуры и давления в реальном времени

  • Высокая управляемость процесса благодаря более полному анализу газа по множеству параметров, таких как объемный расход, скорректированный объемный расход, массовый расход, расход энергии, теплотворная способность, число Воббе и др.

  • Надежность процесса и высокая эксплуатационная безопасность — непрерывная самодиагностика и проверка прибора на основе технологии Heartbeat

Измерение состава сжиженного природного газа (СПГ)

Точное измерение состава СПГ необходимо для расчета энергосодержания (значения в БТЕ и числа Воббе) и денежной стоимости топлива в процессе производства и в последующих точках коммерческого учета. Данные о составе имеют огромную важность для транзакций на терминалах по импорту/экспорту СПГ, бункеровки судов и загрузки автоцистерн. Нужен быстрый и точный метод анализа, предпочтительно не требующий отбора проб.

Загрузка танкера СПГ на терминале
Наши экспертные знания в этой области

Рамановский анализатор Kaiser обеспечивает измерение состава СПГ непосредственно в криогенной жидкости, давая быстрый результат без необходимости испарения пробы.

  • Непрерывное измерение состава СПГ — результат за несколько секунд

  • Криогенный зонд Pilot™ позволяет вести прямое измерение в потоке СПГ без извлечения и испарения проб, что повышает точность измерения, снижает расходы на монтаж и степень риска и сокращает время анализа с нескольких минут до нескольких секунд

  • Инструмент полевой калибровки рамановских анализаторов обеспечивает поверку интенсивности перекачки и калибровку согласно руководству GIIGNL по коммерческому учету

Вспомогательные ресурсы: решения для анализа воды и пара

Вода и пар играют в процессах переработки и сжижения природного газа очень важную роль. Пар используется при генерации энергии, а также в качестве теплоносителя — например, для регенерации растворителя в блоках удаления кислотных газов или подготовки газа регенерации для осушающих слоев молекулярных сит. Максимальная эффективность и безопасность процесса достигается только тогда, когда технологические ресурсы — подпиточная вода, охлаждающая вода, пар — отвечают установленным требованиям по качеству.

Инженер по техобслуживанию, проверяющий датчик Memosens
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предлагает большой ассортимент приборов для анализа и очистки воды и пара.

  • Подпиточная вода: во избежание интенсивной коррозии в паровых системах и для поддержания качества котловой питательной воды необходимо тщательно регулировать ее параметры, такие как мутность, pH, проводимость и содержание хлора или ОВП

  • Пар: для предотвращения коррозии трубопроводов и формирования отложений в оборудовании важно регулировать параметры растворенного кислорода, pH и катионной проводимости

  • Панели Endress+Hauser системы анализа воды и пара (SWAS) стандарта ATEX (зона 2) включают в себя полный набор измерительных технологий, необходимых для мониторинга пароводяного цикла

  • Обеспечьте высочайшую надежность и готовность процесса, внедрив технологию умных цифровых датчиков Memosens для анализа жидкостей

  • Экономия места и затрат благодаря платформе многопараметрического преобразователяLiquiline с возможностью подключения до 8 датчиков

Узлы коммерческого учета СПГ в пунктах загрузки-разгрузки автоцистерн

Загрузка СПГ в автоцистерны осуществляется с целью доставки природного газа в те регионы, где отсутствуют трубопроводы, до электростанций, промышленных и частных потребителей и объектов транспортного сектора. Необходимо интегрированное и компактное решение, которое будет обеспечивать измерение количества и состава для определения энергосодержания, не требуя отбора проб.

Узел коммерческого учета СПГ на пункте погрузки
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser оказывает комплексные услуги по проектированию, разработке, комплектованию и строительству станций загрузки и разгрузки СПГ для автоцистерн, и создает уникальные малогабаритные узлы учета с интегрированными функциями измерения состава СПГ и расчета энергосодержания.

  • Высокоточное и надежное количественное измерение на основе кориолисовых массовых расходомеров, оптимизированных для криогенных процессов

  • Быстрое и точное измерение состава СПГ с применением рамановских анализаторов Kaiser, обеспечивающих прямое определение качественного состава и теплотворной способности в потоке СПГ. Не требуются ни испарители, ни газовые хроматографы

  • Соответствие требованиям, достоверность и признание результатов: сертификация всей системы на применение для коммерческого учета и обеспечение ее соответствия применимым требованиям

  • Безопасность и простота эксплуатации позволяет получить максимальную пропускную способность и готовность системы

Проверка путем выбора критических точек измерения

Технологическая карта процесса аминовой очистки ©Endress+Hauser
Технологическая карта процесса двухслойной адсорбции (осушка молекулярными ситами) ©Endress+Hauser

Осушка молекулярными ситами

Производственно-сбытовая цепочка природного газа/сжиженного природного газа ©Endress+Hauser

Производственно-сбытовая цепочка природного газа/сжиженного природного газа

Преимущества

Точные измерения в режиме реального времени — залог эффективности технологической цепочки при переработке природного газа и/или СПГ. Измерительные приборы и решения Endress+Hauser обеспечивают получение достоверных данных и надежный контроль над процессом, необходимые для решения сложных производственных задач. А широкая сеть высококлассных специалистов по продажам и обслуживанию позволяет оказать вам любую поддержку в повышении эффективности, готовности и безопасности процессов производства, сжижения, транспортировки, хранения и распределения природного газа.

  • +20%

    увеличение интервала между операциями регенерации слоев молекулярных сит благодаря применению TDLAS

  • В 10 раз

    увеличение степени подтвержденной воспроизводимости при коммерческом учете СПГ за счет использования рамановских оптических анализаторов Kaiser по сравнению с газовыми хроматографами/испарителями

  • Более 3 млн

    расходомеров установлено по всему миру в широком спектре областей применения

Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности