Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Очистка промышленных сточных вод

Обеспечьте соблюдение природоохранного законодательства и оптимизируйте расходы на очистку промышленных сточных вод

Очистка промышленных сточных вод может стать настоящей проблемой для многих компаний, поскольку сточные воды являются побочным продуктом многочисленных промышленных процессов и подлежат обязательной очистке перед сбросом в канализацию или природный водоем. Очистка должна быть тщательной, чтобы соответствовать требованиям законодательства. Наши комплексные решения позволяют оптимизировать процессы очистки промышленных сточных вод.

Наше предложение

Большой ассортимент приборов мониторинга и анализа Endress+Hauser позволяет оптимизировать очистку промышленных сточных вод с помощью следующих процессов:

  • Повторное использование воды

  • Биологическая очистка

  • Обработка осадка

  • Анаэробные процессы

Области применения

Повторное использование воды

Повторное использование сточных вод дает двойное преимущество: уменьшение объема забора воды и расходов на сброс сточных вод. Однако для того, чтобы повторное использование сточных вод для технологических нужд было безопасным, они должны пройти специальную обработку в соответствии с дальнейшим назначением. Эта обработка может включать различные процессы, такие как флотация, седиментация и фильтрация.

Повторное использование воды
Наши экспертные знания в этой области

Приборы Endress+Hauser обеспечивают точный мониторинг и контроль давления, качества и расхода сточных вод на входе для избежания повреждения фильтров.

Анаэробное сбраживание

Анаэробное сбраживание представляет собой эффективный процесс предварительной очистки сточных вод с высокой ХПК-нагрузкой, типичных для предприятий пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности. Основная часть органических веществ преобразуется в биогаз. Для оптимизации процесса производства биогаза требуется его непрерывный контроль многочисленных параметров.

Анаэробное сбраживание
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предлагает широкий спектр продуктов для полного контроля и оптимизации анаэробных процессов:

Биологическая очистка

Биологическая очистка целесообразна, прежде всего, в отношении сточных вод с высоким содержанием органических веществ. Ключевыми факторами, влияющими на биологическую очистку, является множество различных параметров, таких как содержание кислорода, аммония и нитратов.

Биологическая очистка
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предлагает широкий ассортимент анализаторов и датчиков на основе различных принципов и методов измерения:

Обработка осадка

Количество осадка уменьшается за счет его сгущения или обезвоживания в целях минимизации расходов на утилизацию. Эффективность обоих процессов зависит от свойств осадка. Расширенная стратегия оптимизации расхода химикатов заключается в измерении объема взвешенных твердых частиц в осадке на основе измерения плотности или объема взвешенных твердых частиц и соответствующем регулировании доз химикатов.

Обработка осадка
Наши экспертные знания в этой области

Высококлассные расходомеры Endress+Hauser позволяют оптимизировать расход химикатов для обработки осадка:

Узнайте больше об очистке промышленных сточных вод

Очистка промышленных сточных вод ©Endress+Hauser
Мембранная фильтрация ©Endress+Hauser
Биологическая очистка сточных вод ©Endress+Hauser
Обезвоживание осадка ©Endress+Hauser
Сбраживание осадка ©Endress+Hauser

Преимущества

Благодаря более чем 60-летнему опыту, полученному нами в тесном сотрудничестве со специалистами по обработке сточных вод, мы разработали широкий спектр методов измерения, решений по автоматизации и предложений по сервисному обслуживанию, позволяющих нашим клиентам решать свои задачи. Мы отлично понимаем проблемы, связанные, с одной стороны, с оптимизацией расходов, а с другой – с обеспечением качества сточных вод и соблюдением требований в области экологического законодательства.


  • 30%

    от общих расходов на электроэнергию при аэрации можно сэкономить путем более точного управления процессом аэрации

  • 20%

    потенциального сокращения расходов на химикаты для обработки осадка

  • 250 000

    цифровых аналитических датчиков, установленных по всему миру

Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности