Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Отслеживание COVID-19 в сточных водах

Контроль за распространением патогенов и строгий подход к дезинфекции стоят на повестке дня очистных сооружений

Сохранять бдительность — значит выявлять потенциальные проблемы. Поэтому Еврокомиссия настоятельно рекомендует государствам-членам ЕС к 1 октября 2021 года внедрить отбор проб и тестирование сточных вод в крупных городах для отслеживания наличия патогенов, таких как SARS-CoV-2 (коронавирус). Внесите свой вклад в противодействие вспышкам вируса за счет раннего обнаружения патогенного заражения с помощью ПЦР-технологии и контроля дезинфекции в режиме реального времени с помощью наших приборов и решений.

Наше предложение

Обеспечивая комплексные решения по отбору проб, тестированию в лабораториях и мониторингу эффективности дезинфекции, наши приборы позволяют получить расширенные возможности для управления процессами водоотведения и водоснабжения, включая документирование, проверку приборов и подходы к техническому обслуживанию для снижения рисков и обеспечения требуемого качества очистки.

  • Автоматический и контролируемый отбор проб сточных вод с использованием Liquistation CSF48 с возможностью беспроводной передачи данных

  • Эффективное обогащение образцов, автоматическая экстракция и высокочувствительный ПЦР-анализ в реальном времени — золотой стандарт диагностики вирусов

  • Период выполнения теста от момента отбора пробы сточных вод до получения результатов занимает всего 3 часа

  • Полный спектр измерительных приборов для процессов дезинфекции воды — датчики свободного хлора, общего хлора, диоксида хлора с одним общим преобразователем и вспомогательным оборудованием

Области применения

Мониторинг патогенов в бытовых сточных водах

Пробоотбор сточных вод на входе в очистные сооружения часто выполняют вручную и проверяют на соответствие биологическим параметрам, которые могут повлиять на здоровье населения. Отбор образцов осуществляется в разных местах и анализируются определенное время, чтобы ответственный персонал очистных сооружений и научно-исследовательские институты могли составить более объективную схему распространения патогенных загрязнителей, таких как вирусы. Эти данные можно использовать в качестве ранней диагностики распространения патогенов. Это требует дополнительных временных и операционных затрат

Контроль сточных вод на входе
Наши экспертные знания в этой области

Отбор проб сточных вод теперь можно автоматизировать с помощью наших высокотехнологичных систем пробоотбора, которые можно размещать на различных участках на открытом воздухе. Возможность беспроводной передачи данных обеспечивает эффективный отбор проб в бутыли. Благодаря быстрому охлаждению, сохраняется биологическая целостность проб, обеспечивая точность показаний в лаборатории при выполнении ПЦР-тестов в режиме реального времени. Контроль дезинфекции на выходе с очистных сооружений в режиме реального времени необходим для обеспечения качества очистки сточных вод.

  • Воспользуйтесь преимуществами от автоматического отбора проб для задач водоснабжения и водоотведения, а также промышленных процессов.Система пробоотбора LiquistationCSF48 соответствует мировым нормам по мониторингу сточных вод и снабжена отказоустойчивой охладительной системой.

  • Систематическая дезинфекция — важнейший шаг в процессе водоподготовки, являющийся обязательной мерой защиты людей и систем согласно законодательству многих стран. Откройте для себя нашу широкую линейку датчиков и преобразователей для управления процессом дезинфекции.

  • Надежно и быстро справляйтесь с высокими нагрузками по сбору образцов в соответствии с ключевыми стандартами и правилами. Откройте для себя наши решения по экомониторингу.

  • Ознакомьтесь с нашими публикациями и получите дополнительную информацию о процедуре обнаружения SARS-CoV-2 в сточных водах, которую можно применять в качестве эффективного инструмента для контроля заболеваемости COVID/19.

Наше предложение

Обмен экспертными мнениями на очистных сооружениях © Comin Khmere Co., Ltd
Отбор проб на водоочистных сооружениях с Liquistation CSF48 ©Endress+Hauser

Преимущества

Шестьдесят лет совместной работы вместе с нашими заказчиками позволили нам внедрить широкий ряд измерительных технологий, решений для автоматизации и оказания услуг, соответствующих задачам наших клиентов. Мы понимаем конкретные проблемы в сфере обеспечения безопасности водоснабжения в соответствии с законами об охране окружающей среды, защиты здоровья населения и оптимизации затрат.

  • 3 часа

    с момента отбора пробы до получения финального результата всего...

  • 6 параметров

    одновременный мониторинг с помощью одной проточной арматуры. Установленные в арматуре датчики FlowfitCYA27 способны проводить точное измерение при малом расходе, с нижней границей всего 5 л/ч (1,32 гал/ч).

  • 100%

    адаптируемых к любой задаче по мониторингу — отбор проб по различным алгоритмам, в том числе по времени или расходу и по событиям с автоматическим прибором отбора проб воды Liquistation CSF48.

Изучите наш ассортимент!

Похожие истории