Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Мембранная фильтрация воды для получения безопасной питьевой воды

Более тщательный контроль давления и качества на входе повышает эффективность мембранной фильтрации воды

Технологии мембранной фильтрации воды используются во многих современных процессах, таких как опреснение морской воды и рециркуляция воды. При внедрении таких технологий возникает задача – найти правильный баланс между максимальным продлением интервалов между очистками фильтрационных систем и предотвращением необратимых засорений и повреждений мембран. Системы мониторинга от Endress+Hauser позволяют владельцу предприятия сократить риск повреждения систем мембранной фильтрации, а значит, повысить их эксплуатационную готовность.

Наше предложение

Наш ассортимент продукции и услуг позволяет обеспечить безопасность продукта и надежность процессов мембранной фильтрации воды. Контроль механической защиты осуществляется главным образом по абсолютному и дифференциальному давлению. В качестве базового параметра процесса используется значение расхода. Точный мониторинг качества на входе позволяет заметно сократить образование твердых отложений и загрязнений.

  • Оптимальная защита мембраны за счет высокоточного измерения давления

  • Увеличенный интервал между очистками благодаря мониторингу качества на входе

Области применения

Оптимизация измерения давления

Системы мембранной фильтрации воды подвержены риску поломок и износа из-за всплесков давления. Такие скачки малопредсказуемы, поэтому датчики давления должны обладать стойкостью к повышенному давлению и при этом оперативно выдавать достоверные данные измерений в течение большого срока службы.

Оптимизация измерения давления
Наши экспертные знания в этой области

Наши высокопрочные решения по измерению давления на входе позволяют операторам предприятий контролировать ход процесса фильтрации, и, что важно, вовремя отслеживать скачки давления, предотвращая повреждение фильтров.

  • Стойкость к скачкам давления благодаря новейшей технологии

  • Предотвращение повреждения фильтров за счет быстрой реакции на чрезмерный рост давления

  • Сокращение потребности в запасных частях благодаря большому количеству точек измерения Endress+Hauser в процессе

Надежный входной контроль

Контроль качества на входе позволяет реже проводить очистку. Для контроля качества на входе используется несколько параметров: pH, мутность, содержание хлора, спектральный коэффициент поглощения, проводимость и ОВП. Типичные требования к измерению качества на входе – долговременная достоверность, малая потребность в техобслуживании и простая калибровка датчиков.

Надежный входной контроль
Наши экспертные знания в этой области

Панели аналитического мониторинга Endress+Hauser с возможностью индивидуальной настройки, устанавливаемые в байпасе, обеспечивают простоту ввода в эксплуатацию и управления. А цифровые датчики Memosens повышают удобство калибровки и документирования показаний датчиков..

  • Возможность индивидуальной настройки мониторинга качества на входе по конкретным параметрам

  • Простота калибровки датчиков и документирования показателей

Краткий обзор мембранной фильтрации

Мембранная фильтрация ©Endress+Hauser

Преимущества

Endress+Hauser упрощает работу даже в сложных областях применения с несколькими измеряемыми параметрами, используя свою обширную линейку продукции и фирменные инновационные технологии, такие как Memosens, которые позволят вам сделать первый шаг в цифровое будущее. Благодаря этим преимуществам, Endress+Hauser поможет вам не только обеспечить эффективность и качество процесса мембранной фильтрации воды, но и сократить расходы на техобслуживание и калибровку.

  • 40%

    увеличение срока службы датчиков Memosens

  • 250 000

    датчиков Memosens установлено по всему миру

  • 10 млн

    приборов установлено по всему миру

Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности