Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Обработка осадка с меньшими затратами

Оптимизация процессов обезвоживания и сбраживания осадка помогает сократить расходы и увеличить производство биогаза

Обработка и сброс осадка в окружающую среду подвергается все более жесткому регулированию, поэтому предприятиям, работающим в сфере очистки сточных вод, приходится искать новые решения по обработке осадка, что требует значительных расходов. Для их сокращения широко применяется обезвоживание осадка, позволяющее уменьшить его объем, поступающий на просушивание и прокаливание. Кроме того, сбраживание осадка используется для получения биогаза. Наши решения по мониторингу ползволяют контролировать различные параметры, от эффективности обезвоживания до контроля за биореактором.

Наше предложение

Решения по мониторингу от Endress+Hauser помогают операторам предприятий оптимизировать расходы, обеспечивая тщательный контроль параметров обезвоживания и их сравнение с целевыми показателями, а также потребления полимеров, используемых для кондиционирования осадка. Кроме того, они позволяют вести точный мониторинг среды в метантенке и благодаря этому оптимизировать процессы сбраживания и производства биогаза.

  • Усовершенствованные кориолисовые массовые расходомеры: оптимизация обезвоживания и сокращение расхода реагентов

  • Комплексное портфолио датчиков измерения биогаза для сухих и влажных газов: оптимизация контроля за работой биореактора

  • Уникальная линейка средств мониторинга процесса и среды в биореакторе для работы с влажным и сухим биогазом

Области применения

Кондиционирование и дозирование реагентов

Полимерные растворы для обработки осадка необходимо разбавлять непосредственно на площадке обработки осадка. Полимерные растворы дороги, а для получения получения эффективного, стабильного результата обезвоживания и длительных циклов осушения крайне важно поддерживать оптимальную концентрацию полимеров.

Кондиционирование и дозирование реагентов
Наши экспертные знания в этой области

Наша проверенная линейка высокоточных электромагнитных расходомеров дает возможность оптимизировать концентрацию полимерного раствора и расход полимеров.

  • Точное измерение объемного расхода реагентов и воды для разбавления

  • Простота монтажа расходомеров в систему кондиционирования

  • Более длительные циклы обезвоживания благодаря применению электромагнитных расходомеров

Повышение эффективности обезвоживания

Поскольку допустимая концентрация полимеров может различаться, не всегда достигается оптимальное соотношение полимеров и взвешенных частиц в осадке.

Повышение эффективности обезвоживания
Наши экспертные знания в этой области

Кориолисовый массовый расходомер Endress+Hauser измеряет и расход, и плотность среды, позволяя реализовать постоянную подачу полимерного агента в поток ила и значительно улучшить результат обезвоживания.

  • Кориолисовый массовый расходомер измеряет плотность раствора с высокой точностью

  • Измеренная плотность полимерного раствора обеспечивает возможность постоянного дозирования реагента

Оптимальное соотношение взвешенных частиц и плотности осадка

Для оптимизации результатов обезвоживания также необходимо контролировать концентрацию осадка на входе. Измерение плотности – это проверенный метод, гарантирующий стабильность и эффективность обезвоживания осадка.

Оптимальное соотношение взвешенных частиц и плотности осадка
Наши экспертные знания в этой области

Сочетание высокоточного электромагнитного расходомера, измеряющего объемный расход, и датчика плотности позволяет обеспечить стабильно высокие результаты обезвоживания осадка.

  • Измерение плотности темного осадка с помощью кориолисового прибора – проверенная альтернатива

  • Надежное и эффективное измерение концентрации осадка

  • Стабильное и эффективное обезвоживание осадка

Эффективность процессов в биореакторе

В процессе дигерирования бактерии должны быть защищены от критических изменений процесса.

Эффективность процессов в биореакторе
Наши экспертные знания в этой области

Наши приборы позволяют создать для бактерий в биореакторе стабильную комфортную среду.

  • Поддержание темноты, отсутствия кислорода, постоянной температуры и близкого к нейтральному значения pH

  • Достаточное время для протекания процесса и оптимальная нагрузка в ходе процесса

  • Точный профессиональный контроль производства биогаза

Точное измерение расхода и концентрации метана во влажном биогазе

Первыми параметрами, которые указывают на нарушение процесса анаэробного сбраживания осадка, являются расход биогаза и концентрация метана. Ввиду особых характеристик среды процесса – широкой динамики расхода, наличия водонасыщенного биогаза, колебаний концентрации метана и чрезвычайно низкого давления, измерение этих параметров для большинства устройств представляет значительную сложность.

Точное измерение расхода и концентрации метана во влажном биогазе
Наши экспертные знания в этой области

Уникальные ультразвуковые расходомеры Endress+Hauser позволяют решить непростую задачу по измерению расхода биогаза и концентрации метана.

  • Отслеживание трудноизмеримых параметров в процессе управления сбраживанием осадка

  • Поддержание оптимальных условий сбраживания осадка

Узнайте больше об обработке осадка

Обработка осадка в отрасли водоочистки ©Endress+Hauser
Центрифуга для обезвоживания осадка при обработке ©Endress+Hauser
Контроль биореактора при обработке осадка ©Endress+Hauser

Преимущества

Достижение баланса между соблюдением законодательных норм и эффективностью затрат — одна из главных трудностей в современной отрасли водоочистки. Наши консультанты по всему миру знают местные требования и готовы дать конкретные рекомендации по улучшению вашего процесса обработки. Опираясь на многолетний опыт и ориентированную на отрасль водоочистки линейку приборов наши сотрудники совместно с нашими заказчиками достигают значимых результатов.

  • 20%

    экономия затрат благодаря снижению расхода реагентов

  • Более 13000

    сотрудников по всему миру

  • Более 60

    лет опыта в сфере измерительных приборов
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
Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности