Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Услуги для сферы водоснабжения и водоотведения

Широкий спектр специализиорванных услуш для обеспечения высокой эффективности и соответствия нормам

Эксплуатация водоочистного предприятия несет в себе множество трудностей — необходимость соблюдения регуляторных норм и международных стандартов, растущие требования к качеству обработки, высокая сложность процессов. Для успешного выполнения всех этих обязательств требуется надежный контроль за процессом. А эффективность этого контроля напрямую зависит от работы измерительного оборудования, и для того, чтобы оно работало надлежащим образом, его необходимо правильно спроектировать, смонтировать и регулярно обслуживать.

Наше предложение

Мы поможем вам достичь всех этих целей. Наша поддержка далеко не ограничивается поставкой измерительных приборов на объект. Endress+Hauser обладает полным портфелем услуг, призванных помочь вам достичь успеха. Наши специалисты окажут вам высококвалифицированную поддержку, например, обслуживание анализаторов жидкостей (как наиболее распространенных приборов в области водоочистки) на любом этапе — от ввода оборудования в эксплуатацию до его проверки и техобслуживания.

  • Ввод в эксплуатацию

  • Поверка

  • Техобслуживание

  • Обслуживание приборов анализа жидкостей

Области применения

Ввод в эксплуатацию

Для этапа ввода в эксплуатацию характерен ряд трудностей. Главная цель обычно состоит в том, чтобы соблюсти график и уложиться в бюджет.

Специалист по обслуживанию, проводящий ввод расходомера в эксплуатацию
Наши экспертные знания в этой области

Наши эксперты окажут вам поддержку в настройке полевых измерительных приборов и решений по автоматизации. Эта поддержка включает в себя подробную документацию в форме базовых отчетов и файлов резервных копий. Кроме того, эксперты, обладающие отраслевой квалификацией, обеспечат правильную установку компонентов, и, как следствие, стабильный мониторинг или контроль процесса с самого начала.

Поверка

Во многих странах операторы законодательно обязаны проводить проверку своих расходомеров с определенными интервалами. Одной из причин для этого является измерение объемов воды, отбираемых из естественных водных объектов, или, наоборот, сбрасываемой в них. Другая причина — возможная необходимость предоставить своим заказчикам подтверждение точности тарификации.

Проверка расходомера
Наши экспертные знания в этой области

Проверка может выполняться вручную, либо, если расходомеры поддерживают технологию Heartbeat, на основе внутренних данных (что означает, что процесс можно практически не прерывать).

Техобслуживание

Для надежного контроля за процессом необходимо регулярное техобслуживание датчиков. В противном случае возникнет риск продолжительного простоя и падения качества обработки. С другой стороны, процедуры техобслуживания могут занимать очень много времени.

Расходомеры на насосной станции
Наши экспертные знания в этой области

Наши опытные специалисты по обслуживанию обеспечат надежную поддержку ваших измерительных приборов, включая все необходимое документирование для прозрачного описания результатов техобслуживания. Также они могут повысить эффективность процедур техобслуживания на вашем предприятии, внедрив концепцию прогнозного техобслуживания с анализом парка установленного оборудования в качестве первого этапа.

Обслуживание приборов анализа жидкостей

Анализаторы жидкостей — один из наиболее важных типов измерительных приборов на станциях водоочистки и водоотведения, так как ини измеряют качество воды. Для надлежащего исполнения своих функций они требуют регулярного техобслуживания, включающего в себя очистку, промывку, замену изнашивающихся компонентов и калибровку.

Анализатор жидкостей
Наши экспертные знания в этой области

Наш комплексный пакет по обслуживанию анализаторов обеспечит беспроблемную работу оборудования на протяжении всего его жизненного цикла. В состав этого пакета входит ввод в эксплуатацию и ежегодное техобслуживание обученными и сертифицированными специалистами, включая поставку расходных материалов и сменных изнашиваемых компонентов, техническую поддержку с гарантированным временем реакции* и ремонт на месте установки (опция).

  • Подробнее о наших анализаторах жидкостей

  • Обратитесь в Endress+Hauser, чтобы узнать больше о нашем предложении по индивидуальному обслуживанию

Процессы водоочистки и водоотведения

Очистка питьевой воды ©Endress+Hauser

Очистка питьевой воды включает в себя множество различных процессов, требующих тщательного мониторинга с целью поддержания высокого качества воды и соблюдения регуляторных норм.

Очистка сточных вод ©Endress+Hauser

Одна из основных сложностей в очистке сточных вод состоит в одновременном обеспечении безопасности и экономической эффективности. Предложение по обслуживанию от нашей компании поможет вам оптимизировать процессы в этой области.

Преимущества

Наши специалисты по обслуживанию работают по единым стандартам и методам и обеспечивают стабильно высокое качество обслуживания независимо от местонахождения предприятия и его потребностей. Все услуги в предлагаемом нами портфеле сертифицированы и соответствуют DIN EN ISO 90001:2008. Объемы и мощности услуг являются варьируемыми и могут быть подобраны индивидуально под ваши потребности.

  • Более 1000

    специалистов по обслуживанию во множестве точек мира работают с одинаковыми инструментами и по единым стандартам

  • 5000

    расходомеров проходят проверку каждый год

  • 50%

    экономия времени при использовании технологии Heartbeat
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
Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности