Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Как обеспечить себя надёжным измерением на долгие годы?

В первую очередь, обращайте внимание на проверенные временем технологии.

Дата публикации: 08.12.2021

Интересный факт

Сразу после производства К-фактор равнялся 2.0076 импульсов/дм3. Спустя 26 лет расходомер был испытан на аккредитованной заводской проливной установке: текущее значение К-фактора уменьшилось всего на 0.0222 импульсов/дм3 (или 1,12%)! Прибор даже через четверть века обеспечивал измерения с заявленной погрешностью!

В чём секрет такой долговечности?

В расходомерах Prowirl, как и в Swingwirl II, применяется уникальный сенсор, который обеспечивает им пожизненную калибровку при измерении неабразивных и неагрессивных сред. В отличие от распространенных пьезоэлектрических датчиков наш запатентованный ёмкостный сенсор не подвержен временнóму старению. Также он наиболее устойчив к перепадам температуры и давления, что особенно актуально при установке на паропроводе.

Не стоим на месте

Конечно, за это время мы разработали новые технологии и продукты, но подход остался неизменным. Недаром в мире уже более 400 000 вихревых расходомеров Prowirl решают задачи измерения газов, жидкостей и пара.

Попробуйте и вы! www.ru.endress.com/vortex-flowmeters

Брошюра Prowirl 200 www.endress.cld.bz/Proline-Prowirl-200

База пресс-релизов

Подпишитесь на рассылку Endress+Hauser, чтобы быть в курсе последних новостей компании.

Новостная рассылка Endress+Hauser

Подписка на новостную рассылку Endress+Hauser позволит всегда оставаться в курсе последних событий компании, получать актуальные новости и полезные статьи.

Выберите интересующие вас темы: *
Выберите интересующие вас отрасли:

Личные данные

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. Вы получите электронное письмо с подтверждением подписки и соответствующей ссылкой. Ваши данные будут использованы только для персонализации вашей рассылки и не будут переданы третьим лицам. Информация вносится добровольно. Мы будем осуществлять анонимное отслеживание ссылок для сбора статистических данных.