Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Учет массы поступившего молока

Избегаем ошибок при расчетах с сельхозпроизводителями за сданное молоко

Дата публикации: 25.01.2022

Учет массы поступившего молока на молочном заводе часто производят на основе показаний электромагнитных расходомеров. Наличие воздушной фазы в молоке вносит значительную погрешность в эти измерения. Существенное содержание воздуха вплоть до 10% может быть вызвано:

  • Тряской молоковозов по дороге на молочный завод.

  • Недостаточной эффективностью работы воздухоотделителя.

  • Захватом воздуха из автоцистерны насосным оборудованием при заборе молока.

Кориолисовый расходомер Promass Q с запатентованной многочастотной технологией измерения обеспечивает точный учет массы поступившего молока даже при наличии в нем воздуха.

Исполнение расходомера соответствует стандартам пищевой отрасли:

  • Шероховатость поверхности менее 0,8 мкм.

  • Широкая линейка санитарных подключений: молочная гайка DIN 11851, Tri-Clamp DIN32676, а также SMS, Varivent N, NEUMO BioControl, DIN 11864-1 и др.

  • Конструкция расходомера полностью дрейнируема.

  • Расходомер рассчитан на регулярную CIP/SIP-мойку и имеет сертификаты EHEDG, 3A.

  • Расходомер не требует прямолинейных участков до/после себя.

  • Преобразователь имеет возможность передачи данных по различным цифровым протоколам для организации автоматизации процесса приемки молока.

База пресс-релизов

Подпишитесь на рассылку Endress+Hauser, чтобы быть в курсе последних новостей компании.

Новостная рассылка Endress+Hauser

Подписка на новостную рассылку Endress+Hauser позволит всегда оставаться в курсе последних событий компании, получать актуальные новости и полезные статьи.

Выберите интересующие вас темы: *
Выберите интересующие вас отрасли:

Личные данные

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. Вы получите электронное письмо с подтверждением подписки и соответствующей ссылкой. Ваши данные будут использованы только для персонализации вашей рассылки и не будут переданы третьим лицам. Информация вносится добровольно. Мы будем осуществлять анонимное отслеживание ссылок для сбора статистических данных.