Автоматизация процессов с технологией цифровых шин FOUNDATION

Сократите капитальные и операционные затраты с помощью технологии цифровых шин на основе проектно-технологического опыта

Цифровые шины FOUNDATION обеспечивают цифровую связь по двухкабельной схеме и удовлетворяют всем требованиям к современным магистральным системам. С цифровыми шинами FOUNDATION данные прибора становятся неотъемлемой частью системы контроля и управления. Технология предоставляет оптимальные решения для программ планирования и технического обслуживания на вашем производстве. Цифровые шины FOUNDATION подходят для применения во взрывоопасных зонах.

Преимущества цифровой шины FOUNDATION

© 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

Мы успешно сотрудничаем с Fieldbus Foundation, чтобы повысить удобство применения технологии FOUNDATION:

  • Ниже потребность в пространстве и оборудовании, меньше капитальные расходы

  • Простой и быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию

  • Полная взаимозаменяемость всех сертифицированных приборов FOUNDATION

  • Доступ ко всем полевым приборам для настройки и диагностики

  • Поддержка классификации диагностических сообщений по NAMUR NE107

  • Простота интеграции в системы управления и обслуживания парков КИП

Интеграция приборов

Полевые приборы FOUNDATION напрямую подсоединяются к системе DCS посредством платы ввода/вывода H1.

Для обеспечения эффективной интеграции с системами DCS:

  • Цифровые шины FOUNDATION проходят испытания и сертификацию в независимых лабораториях, аккредитованных компанией Fieldbus Foundation

  • Наши приборы одобрены для использования всеми крупными поставщиками центральных систем

  • Кроме того, наши приборы дополнительно тестируются со всеми подходящими системами DCS при обычных рабочих условиях

Управление прибором и его эксплуатация

Для доступа к информации (параметрам, состоянию и т.д.) о цифровом приборе FOUNDATION можно использовать:

  • Приложение FDT, например, FieldCare, для которого требуется так называемый DTM для каждого типа устройств

  • Управляющее устройство DD/EDD, например, ручной коммуникатор Field Xpert SFX350/SFX370 и некоторые программы для управления активами, например, AMS, PRM и т. д.

Мы предлагаем DTM, DD и EDD для всех цифровых устройств FOUNDATION и гарантируем их интеграцию с указанными инструментами.

Драйверы устройств и сертификаты

Файлы описания приборов и сертификаты можно получить в области загрузки для каждого прибора.

Цифровая связь по двухкабельной схеме

© Endress+Hauser
© 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

Цифровые шины FOUNDATION – специально разработаны для непрерывных процессов

© Endress+Hauser

Endress+Hauser предлагает обширный ряд продуктов с использованием технологий цифровых шин FOUNDATION, а также разнообразные сопутствующие услуги.

© Endress+Hauser

Надежный партнер Воспользуйтесь более чем 25-летним опытом вашего партнера, Endress+Hauser, в области цифровой связи.

Загрузки