Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Автоматизация удаления фосфатов из сточных вод

Безопасное соблюдение предельных значений, оптимизация потребления осадителя фосфатов и улучшение поведения ила

Оптимизируйте дозирование осадителя и раскройте большой потенциал для экономии! Уровень дозирования можно считать оптимальным, если ваше предприятие уверенно соблюдает предельные значения и при этом не потребляет осадитель в чрезмерных объемах. Как мы оптимизируем осаждение фосфатов? С помощью системы Liquiline Control. Она дозирует осадитель в автоматическом режиме, основываясь на текущей нагрузке и установленном предельном значении содержания фосфора. Результат ее работы – надежный и экономный процесс осаждения фосфатов.

Наше решение по автоматическому удалению фосфатов из сточных вод поддерживает управление дозирующими насосами. ©Endress+Hauser

Наше решение по автоматическому удалению фосфатов из сточных вод Liquiline Control реализует управление насосами для дозированной подачи осадителя на основе текущей нагрузки и установленного предельного уровня фосфора.

Автоматизация удаления фосфатов позволяет поддерживать постоянную концентрацию фосфатов на выходе. ©Endress+Hauser

Автоматизация удаления фосфатов позволяет обеспечить низкую концентрацию фосфора на выходе водоочистной станции, в том числе в периоды низкой и пиковой нагрузки.

Liquiline Управление при использовании различных осадителей – на основе железа, на основе алюминия, смешанных. ©Endress+Hauser

Liquiline Control поддерживает управление при использовании различных осадителей: на основе железа, алюминия, смешанных. В любой момент осадитель можно поменять, если требуется, например, если летом и зимой используются разные осадители.

Анализатор ортофосфатов Liquiline System CA80PH поддерживает химическое осаждение фосфатов. ©Endress+Hauser

Анализатор ортофосфатов Liquiline System CA80PH дает достоверные и воспроизводимые измеренные значения, на основе которых система Liquiline Control регулирует дозировку при подаче осадителя в отстойники.

Химическое осаждение фосфатов обеспечивает надежное удаление фосфора из сточных вод. ©Endress+Hauser

Система Liquiline Control позволяет автоматизировать химическое осаждение фосфатов на водоочистной станции и за счет этого обеспечить надежное удаление фосфора из сточных вод.

Фосфор или фосфаты – какое значение важнее?

Чтобы сточные воды можно было классифицировать как "чистые", необходимо снизить содержание одного из биогенных компонентов – фосфора. Фосфор удаляют из сточных вод путем введения осадителей, дозирование которых может производиться в различных точках процесса. Однако полностью удалить фосфор невозможно; выведению поддается только та его часть, которая содержится в среде в форме фосфатов. Уровень фосфора используется при мониторинге выходов водоочистных станций, а по содержанию фосфатов контролируется процесс осаждения.

Трудности при осаждении фосфатов

В качестве осадителей обычно используются соли железа или алюминия. Если доза будет слишком велика, то повысится соленость биологической среды и возрастет объем ила. Слишком высокая соленость приводит к росту количества ионов в воде, что, в свою очередь, вызывает изменение значения pH и в результате может спровоцировать коррозию системы. Большие объемы ила ведут к росту затрат на его утилизацию. Наконец, передозировка приводит к бесполезному сбросу довольно дорогого осадителя в отходы.

Рамочная директива ЕС по водной среде (WFD) устанавливает целевые экологические показатели для поверхностных вод, имеющие прямое влияние на уровни содержания различных веществ на выходах водоочистных станций. Предельные значения содержания фосфора в выходящем потоке зависят от масштабов предприятия и обычно находятся в диапазоне от 1 до 2 мг/л. При этом местные условия могут накладывать значительно более жесткие ограничения на его содержание – например, в случаях, когда сбросы водоочистных установок направляются в водоемы, чувствительные к загрязнениям.

Автоматическое удаление фосфатов с применением Liquiline Control

Концентрация фосфатов обычно подвержена сильным колебаниям, зависящим от погоды, времени суток и природы сбросов, поступающих в канализационную сеть. Для компенсации этих колебаний система Liquiline Control регулирует дозировку осадителя на основе текущей нагрузки.

Это означает, что система управления одновременно анализирует текущий уровень содержания фосфатов в аэрационном бассейне и качество сточных вод, проходящих через водоочистную станцию в данный момент. Введение осадителя продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто установленное оператором целевое содержание фосфатов, при котором будет надежно обеспечено соблюдение предельного уровня фосфора. Одновременно за счет этого предотвращается передозировка осадителя, и, соответственно, рост солености биологической среды и объема ила.

Преимущества

  • Полное соблюдение установленных уровней содержания фосфора на выходе установки даже при сильных колебаниях входящего потока и больших пиковых нагрузках

  • Оптимизация потребления осадителя фосфатов

  • Одновременное управление двумя дозирующими насосами

  • Возможность применения различных осадителей – на основе железа, на основе алюминия, смешанных

  • Полный контроль над процессом с возможностью перехода на ручной режим в любой момент

Загрузки