Безопасность резервуаров хранения

Исключите риск переполнения резервуаров, с помощью интеллектуальной системы, принимающей решения за вас

В отсутствие надлежащего мониторинга резервуары хранения нефтепродуктов и химикатов, содержащие большие количества сильнодействующих и легко испаряющихся веществ, могут нанести огромный вред окружающей среде. Если датчик уровня продукта выйдет из строя, операторы могут не получить сигнал о заполнении резервуара до критически высокой отметки. В результате переполнения из резервуара может вылиться большое количество опасного продукта, при испарении которого образуется и воспламенится парогазовое облако, что приведет к взрывам и пожару.

Интеллектуальная система, принимающая решения за вас

После недавних инцидентов было проведено планомерное переоснащение систем защиты от перелива, и лучшей практикой управления резервуарами хранения в отрасли теперь считается соблюдение требований обязательных стандартов API 2350 в комбинации со стандартами функциональной безопасности IEC 61511(ГОСТ Р МЭК 61511). Кроме соответствия этим стандартам и снижения рисков парки резервуаров по-прежнему должны выполнять стандартные для отрасли задачи, такие как достижение максимальной производительности, снижение затрат на обслуживание и развитие мотивированных и компетентных сотрудников.

Выполнение этих задач осложняется фиксированным бюджетом на эксплуатационные нужды, недостатком специальных знаний и все более жесткими требованиями к окупаемости инвестиций. Поэтому как никогда важно, чтобы система предотвращения переливов не только способствовала повышению уровня безопасности, но и предусматривала оперативную и экономичную пуско-наладку и обслуживание.

Преимущества при применении автоматической системы защиты от перелива

  • Значительное повышение уровня безопасности и соблюдение актуальных требований стандартов API 2350 и IEC 61511 (ГОСТ Р МЭК 61511)

  • Снижение затрат и повышение безопасности на всей нефтебазе благодаря автоматизированной отправке подробных предупреждающих сообщений

  • Увеличение производительности благодаря автоматическому заполнению нескольких резервуаров одновременно

  • Снижение затрат и повышенная прослеживаемость процессов благодаря полностью автоматическим и документированным функциональным тестам всей системы без демонтажа приборов

  • Повышение коэффициента использования резервуаров с помощью автоматизированной системы защиты от перелива благодаря сокращению времени реакции на сигнал остановки процесса заполнения

Мониторинг резервуаров с автоматической системой защиты от перелива

©Endress+Hauser
Интеллектуальная система для безопасного мониторинга резервуаров принимает решения за вас ©Endress+Hauser

Интеллектуальная система мониторинга безопасности резервуаров, принимающая решения за вас.

Автоматическая система защиты от перелива, соответствующая стандартам API 2350 и IEC 61511 (ГОСТ Р МЭК 61511) ©Endress+Hauser

Автоматическая система защиты от перелива, соответствующая стандарту API 2350 и стандарту функциональной безопасности IEC 61511 (ГОСТ Р МЭК 61511)

Загрузки